4855PX

12 GHz同轴线缆, 4K UHD精密视频同轴线缆, 迷你RG59, 75 Ohm, 23AWG(实心)TC, PVDF护套, I/O CMP

...
12 GHz, 4K UHD精密视频同轴线缆, 75 Ohm Mini RG-59 Type 23 AWG 实心镀银铜导体, 泡沫FEP缆芯, Duofoil®; 95% 镀锡铜编织, 室内/室外CMP, PVDF护套

可用地区:美洲
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

超高清数字视频, 4K单链路12 Gb/s UHDTV, 4K D影院, 8K四链路UHDTV, HD-SDI 1080p, OSP

构造详情

RG型

迷你59

导体
元件数 尺寸 绞合 标称直径 材料
1 23AWG 实心 0.023英寸 SC - 镀银铜
绝缘
材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.102 in(2.59 mm) 白色
外屏蔽
层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duobond® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%
外层护套
材料 标称直径
PVDF - 聚偏二氟乙烯 0.162 in(4.11 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.162 in(4.11 mm)

电气特性
回波损耗
频率 最低回波损耗
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB
衰减
频率 标称衰减
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.91 dB/100ft
6 MHz 1.00 dB/100ft
7 MHz 1.07 dB/100ft
10 MHz 1.26 dB/100ft
12 MHz 1.37 dB/100ft
25 MHz 1.91 dB/100ft
55 MHz 2.72 dB/100ft
67.5 MHz 2.99 dB/100ft
71.5 MHz 3.06 dB/100ft
88.5 MHz 3.38 dB/100ft
100 MHz 3.58 dB/100ft
135 MHz 4.13 dB/100ft
143 MHz 4.25 dB/100ft
180 MHz 4.75 dB/100ft
270 MHz 5.86 dB/100ft
360 MHz 6.85 dB/100ft
540 MHz 8.58 dB/100ft
720 MHz 10.11 dB/100ft
750 MHz 10.34 dB/100ft
1000 MHz 12.17 dB/100ft
1500 MHz 15.25 dB/100ft
2000 MHz 17.94 dB/100ft
2250 MHz 19.17 dB/100ft
3000 MHz 22.65 dB/100ft
4500 MHz 28.71 dB/100ft
6000 MHz 33.96 dB/100ft
12000 MHz 50.95 dB/100ft
电气设备
标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
23.7 Ohm/1000ft (77.8 Ohm/km) 3.5 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) 16.6 pF/ft (54.5 pF/m) 75 Ohm 80%
电压
UL额定电压
300 V RMS
机械特性
温度
UL温度 运行
125°C -20°C至+125°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
1.5 in(38 mm) 1.5 in(38 mm)

最大拉伸张力

40 lb(18 kg)

线缆毛重

20 lbs/1000ft (30 kg/km)

标准与合规性

环境适应性

室内/户外静压室,室内,户外,耐晒,架空 - 承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟CE标志、REACH、欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

历史

更新和修订

修订编号:0.15 修订日期:2024年04月29日