1327A

现场总线, 2对#18绞合TC, PO绝缘, IS/OS, PVC护套, CMG

...
现场总线, 2对18AWG (7x26)镀锡铜, PO绝缘, 独立和总体Beldfoil®屏蔽, 橙色PVC外部护套, CMG

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

构造详情
导体
元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 2 18 7x26 TC - 镀锡铜
绝缘
材料 色标
PP - 聚丙烯 蓝色,橙色,编号
内屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
外层护套
材料 标称厚度 标称直径
PVC - 聚氯乙烯 0.053 in(1.3 mm) 0.44 in(11 mm)
电气特性
电气设备
标称导体DCR 标称内屏蔽DCR 最高电容失衡 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
7.2 Ohm/1000ft 1.51 Ohm/1000ft (4.95 Ohm/km) 1.2 pF/ft (3.9 pF/m) 45 pF/ft 100 Ohm 66% 每根导体5.2 Amp

标称外屏蔽DCR

4.9 Ohm/1000ft (16 Ohm/km)

高频(标称/典型)
标称插入损耗(衰减)
0.08 dB/100ft
高频
最大插入损耗(衰减) 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆]
0.091 dB/100ft 100
电压
UL额定电压
300 V RMS
机械特性
温度
UL温度 运行
105°C -40°C至+105°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
4.46 in(113 mm) 4.46 in(113 mm)

最大拉伸张力

89.6 lb (40.6 kg)

线缆毛重

90 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内,室外,耐晒,抗紫外线,耐油,耐油,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4荷载,1202,IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第725条,第727条,第800条,CMG,ITC,PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

历史

更新和修订

修订编号:0.570 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1327A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825112020 C
1327A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112013 C