1330A

现场总线, 12对#18绞合TC, PO绝缘, IS/OS, PVC护套, CMG

1330A
现场总线, 12对18AWG (7x26)镀锡铜, PO绝缘, 独立和总体Beldfoil®屏蔽, 橙色PVC外部护套, CMG

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

物理特性(总体)
导体
元件 AWG 绞合 材料 标称直径 对数
线对 18 7x26 TC - 镀锡铜 0.048英寸 12

导体数

24

绝缘
材料
PP - 聚丙烯
颜色表
编号 颜色
1 蓝色,橙色,编号
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
内屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线AWG 引流线结构n x D
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% 20 7x28
镀锡铜(TC)
外屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG 引流线结构n x D
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 18 7x26
外层护套
材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.81英寸
构造和尺寸
绞合
扭转
6圈/英尺
电气特性
导体DCR
单对线对标称屏蔽DCR 标称导体DCR 标称外屏蔽DCR
7.5 Ohm/1000ft 5.86 Ohm/1000ft 4.9 Ohm/1000ft
电容
最高电容失衡 导体到屏蔽标称电容 标称互电容
1.2 pF/ft 45 pF/ft 24 pF/ft
电感
标称电感
0.19 µH/ft
阻抗
标称特性阻抗
100 Ohm
高频(标称/典型)
标称插入损耗
0.08 dB/100ft
延迟
标称传播速度 (VP) [%]
66%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最大/最小输入阻抗(未拟合)
0.031 MHz 0.091 dB/100ft 100 Ohm
电流
元件 最大推荐电流[A]
每根导体 每根导体5.2 Amp
电压
UL额定电压
300 V RMS

电气特性说明

从7.812 kHz到39.06 kHz的最大传播延迟变化:518 pS/ft

其他电子性能2

31.25 KBit/sec

温度范围

UL温度等级

105°C

工作温度范围

-40°C至+105°C

机械特性

耐油性

抗紫外线

最大拉伸张力

688磅

最小弯曲半径/短轴

8.1英寸

标准

NEC条款

第725、 727、800条

NEC/(UL) 合规性

CMG,CMX户外,ITC,PLTC-ER

CEC/C(UL) 合规性

CMG

适用环境和其他计划

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性

适合性 - 埋设

是 - UL

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

UL1685 FT4负荷

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

IEEE阻燃性

1202

UL额定电压

300 V RMS

静压室/非静压室

静压室(是/否)

相关零件编号

脚注

C——采用木线盘收线。

历史

更新和修订

修订编号:0.467 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1330A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825112075