规格
产品概述
适合应用 | 恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等 |
---|
物理特性(总体)
导体
元件 | AWG | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|---|
线对 | 18 | 7x26 | TC - 镀锡铜 | 50 |
导体数 |
100 |
---|---|
总对数 |
50 |
绝缘
材料 | 标称壁厚 |
---|---|
PP - 聚丙烯 | 0.021英寸 |
颜色表
编号 | 颜色 |
---|---|
1 | 蓝色,橙色,编号 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 |
内屏蔽
类型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率[%] | 引流线材料 | 引流线AWG | 引流线结构n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | Beldfoil® | 100% | TC - 镀锡铜 | 20 | 7x28 |
外屏蔽
类型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率[%] | 引流线材料 | 引流线AWG | 引流线结构n x D |
---|---|---|---|---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | Beldfoil® | 100% | TC - 镀锡铜 | 18 | 7x26 |
外层护套
材料 | 标称直径 | 标称壁厚 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 1.662英寸 | 0.085英寸 | 是 |
构造和尺寸
绞合
扭转 |
---|
5.3圈/英尺 |
电气特性
导体DCR
单对线对标称屏蔽DCR | 标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR |
---|---|---|
7.5 Ohm/1000ft | 5.86 Ohm/1000ft | 4.9 Ohm/1000ft |
电容
最高电容失衡 | 导体到屏蔽标称电容 | 标称互电容 |
---|---|---|
1.2 pF/ft | 45 pF/ft | 24 pF/ft |
电感
标称电感 |
---|
0.19 µH/ft |
阻抗
标称特性阻抗 |
---|
100 Ohm |
高频(标称/典型)
频率[MHz] | 标称插入损耗 |
---|---|
0.039 MHz | 0.08 dB/100ft |
延迟
标称传播速度 (VP) [%] |
---|
66% |
高频
最大插入损耗(衰减) | 最大/最小输入阻抗(未拟合) |
---|---|
0.091 dB/100ft | 100 Ohm |
电流
元件 | 最大推荐电流[A] |
---|---|
每根导体 | 每根导体5.2 Amp |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V RMS |
电气特性说明 |
从7.812 kHz到39.06 kHz的最大传播延迟变化:518 pS/ft |
---|---|
其他电子性能2 |
31.25 KBit/sec |
温度范围
UL温度等级 |
90°C |
---|---|
工作温度范围 |
-40°C至90°C |
机械特性
线缆毛重 |
1200 lb/1000ft |
---|---|
最大拉伸张力 |
2892磅 |
最小弯曲半径/短轴 |
15.5英寸 |
标准
NEC条款 |
第725条 |
---|---|
NEC/(UL) 合规性 |
PLTC |
适用环境和其他计划
欧盟指令 2000/53/EC(ELV) |
是 |
---|---|
欧盟指令 2003/11/EC(BFR) |
是 |
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2) |
是 |
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE) |
是 |
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案) |
是 |
欧盟指令合规性 |
欧盟指令 2003/11/EC(BFR) |
欧盟CE标志 |
是 |
MII第39号令(中国RoHS) |
是 |
适合性
适合性 - 室内 |
是 |
---|---|
适合性 - 耐油性 |
是 |
适合性 - 户外 |
是 |
适合性 - 耐晒性 |
是 |
阻燃性,LS0H,毒性测试
UL阻燃性 |
UL1685 UL荷载 |
---|---|
IEC阻燃性 |
IEC 60332-3-24 |
UL额定电压 |
300 V RMS |
静压室/非静压室
静压室(是/否) |
否 |
---|
相关零件编号
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.406 修订日期:2025年02月03日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 包装方式 | 长度 | UPC |
---|---|---|---|---|
1359A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825112624 |