2100A

现场总线, 1对#18绞合TC, XLPO绝缘, OS, TPE护套, CMG

...
现场总线, 1对18AWG (7x26)镀锡铜, XLPO绝缘, 总体Beldfoil®屏蔽, TPE外层护套, CMG

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

物理特性(总体)
导体
元件 AWG 绞合 材料 对数
线对 18 7x26 TC - 镀锡铜 1

导体数

2

总对数

1

绝缘
材料
XLPE - 交联聚乙烯(热固性)
颜色表
编号 颜色
1 蓝色,橙色,编号
内屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线AWG 引流线结构n x D
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% 20 7x28
镀锡铜(TC)
外屏蔽
材料
双层结构(铝+聚乙烯)
外层护套
材料 标称直径 是否有撕裂绳
TPE - 热塑性弹性体 0.319英寸
电气特性
导体DCR
标称导体DCR
5.86 Ohm/1000ft
电容
最高电容失衡 导体到屏蔽标称电容
1.2 pF/ft 22 pF/ft
电感
标称电感
0.22 µH/ft
阻抗
标称特性阻抗
100 Ohm
高频(标称/典型)
标称插入损耗
0.08 dB/100ft
延迟
标称传播速度 (VP) [%]
64%
高频
最大插入损耗(衰减) 最大/最小输入阻抗(未拟合)
0.091 dB/100ft 100 Ohm
电流
元件 最大推荐电流[A]
每根导体 每根导体8.7 Amp
电压
描述 UL额定电压 额定电压[V]
CSA CIC TC型 300 V 300 V RMS

电气特性说明

从7.812 kHz到39.06 kHz的最大传播延迟变化:518 pS/ft

其他电子性能2

31.25 KBit/sec

温度范围

安装温度等级

-25°C

安装温度范围

-25°C

UL温度等级

90°C湿/干

工作温度范围

-25°C 冷冲击-40°C至+90°C -55°C冷弯

机械特性

抗紫外线

线缆毛重

51 lb/1000ft

最大拉伸张力

57磅

最小弯曲半径/短轴

3.25英寸

标准

NEC条款

第725、 727、800条

NEC/(UL) 合规性

CMG, ITC, PLTC-ER

CSA AWM合规性

AWM I A/B II A/B, C22.2 #230 TC型; C22.2#239 CIC型

适用环境和其他计划

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

UL1685 FT4负荷

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

UL额定电压

300 V RMS

静压室/非静压室

静压室(是/否)

历史

更新和修订

修订编号:0.606 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
2100A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825128786
2100A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825128755
2100A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825128762