2119A

现场总线, 2对#18绞合TC, XLPO绝缘, IS/OS, TPE护套, 600V TC-ER

...
现场总线, 2对18AWG (7x26)镀锡铜, XLPO绝缘, 独立和总体Beldfoil®屏蔽, TPE外层护套, 600V TC-ER

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

物理特性(总体)
导体
元件 AWG 绞合 材料 对数
线对 18 7x26 TC - 镀锡铜 2

导体数

4

绝缘
材料 标称壁厚
XLPE - 交联聚乙烯(热固性) 0.032英寸
颜色表
编号 颜色
1 蓝色,橙色,编号
2
内屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG 引流线结构n x D
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 20 7x28
外屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG 引流线结构n x D
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 18 7x26
外层护套
材料 标称直径 标称壁厚 是否有撕裂绳
TPE - 热塑性弹性体 0.512英寸 0.047英寸
电气特性
导体DCR
标称导体DCR
5.86 Ohm/1000ft
电容
最高电容失衡 导体到导体标称电容
1.2 pF/ft 22 pF/ft
电感
标称电感
0.22 µH/ft
阻抗
标称特性阻抗
100 Ohm
高频(标称/典型)
频率[MHz] 标称插入损耗
0.039 MHz 0.08 dB/100ft
延迟
标称传播速度 (VP) [%]
64%
高频
最大插入损耗(衰减) 最大/最小输入阻抗(未拟合)
0.091 dB/100ft 100 Ohm
电流
元件 最大推荐电流[A]
每根导体 每根导体8.7 Amp
电压
描述 UL额定电压
CSA CIC TC型 600 V

电气特性说明

从7.812 kHz到39.06 kHz的最大传播延迟变化:518 pS/ft

其他电子性能2

31.25 KBit/sec

温度范围

UL温度等级

90°C

工作温度范围

-40°C至90°C

机械特性

耐油性

线缆毛重

109 lb/1000ft

最大拉伸张力

137磅

最小弯曲半径/短轴

5.25英寸

标准

NEC条款

第336条

NEC/(UL) 合规性

TC-ER

CSA AWM合规性

AWM I A/B II A/B

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

其他标准

ISA/SP-50 A型

适用环境和其他计划

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII第39号令(中国RoHS)

适合性

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 耐油性

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

UL1581垂直托盘

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

UL额定电压

600 V RMS

静压室/非静压室

静压室(是/否)

历史

更新和修订

修订编号:0.589 修订日期:2024年11月15日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
2119A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825129530
2119A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825129547
2119A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825129516
2119A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825129523