2128A

现场总线, 2对#16绞合TC, XLPE绝缘, IS/OS, TPE护套, 600V TC-ER

...
现场总线, 2对16AWG (7x24)镀锡铜, XLPE绝缘, 独立和总体Beldfoil®屏蔽, TPE外层护套, 600V TC-ER

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

构造详情
导体
元件 元件数 尺寸 绞合 材料
线对 2 16AWG 7x24 TC - 镀锡铜
绝缘
元件 材料 标称厚度 色标
线对 XLPE - 交联聚乙烯(热固性) 0.038 in(0.97 mm) 蓝色,橙色,编号
内屏蔽
元件 屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型 备注
线对 屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 18 AWG (7x26) TC 独立屏蔽
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率 引流线类型
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100% 16 AWG (7x24) TC
外层护套
材料 标称厚度 标称直径 是否有撕裂绳
TPE - 热塑性弹性体 0.063 in(1.6 mm) 0.629 in(16.0 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.629 in(16.0 mm)

电气特性
电气设备
标称导体DCR 最高电容失衡 导体到导体标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度 最大电流
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 1.2 pF/ft (3.9 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 64% 每根导体11.6 Amp
高频(标称/典型)
频率[MHz] 标称插入损耗(衰减)
0.039 0.065 dB/100ft
高频
最大插入损耗(衰减) 最大/最小输入阻抗(未拟合)
0.091 dB/100ft 100 Ohm
电压
UL额定电压
600 V (TC-ER), 600 V (CSA CIC TC型)
机械特性
温度
UL温度 运行
90°C湿/干 -40°C至90°C

表格说明

-40C

最大拉伸张力

223 lb(101 kg)

线缆毛重

165 lbs/1000ft (246 kg/km)

标准与合规性

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

阻燃性/遇火反应

UL1581垂直线缆槽,IEC 60332-3-24

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

AWM合规性

AWM I A/B II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

欧洲指令合规性

欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

历史

更新和修订

修订编号:0.460 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2128A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825130048
2128A 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825130055
2128A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825130024
2128A 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825130031