致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
适合应用
恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等
线缆外廓直径(标称)
1.186 in(30.12 mm)
表格说明
-40C
最大拉伸张力
1161 lb (526.6 kg)
线缆毛重
666 lbs/1000ft (991 kg/km)
环境适应性
室内、户外、耐晒、耐油、埋设
阻燃性/遇火反应
UL1581垂直线缆槽,IEC 60332-3-24
NEC/UL合规性
Article 336, TC-ER
AWM合规性
AWM I A/B II A/B
CEC / C(UL)合规性
CIC, TC
ISO/IEC合规性
IEC 61158-2
欧洲指令合规性
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE)
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
其他标准合规性
ISA/SP-50 A型
更新和修订
修订编号:0.316 修订日期:2023年12月22日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。