2134A

现场总线, 24对#16绞合TC, XLPO绝缘, IS/OS, TPE护套, 600V TC-ER

2134A
现场总线, 24对16AWG (7x24H) 镀锡铜, XLPO绝缘, 独立和总体Beldfoil®屏蔽, TPE外层护套, 600V TC-ER

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信, 石油和天然气开采和精炼场所, 石油化工, Profibus过程自动化或Foundation现场总线过程自动化, 极端温度环境, 暴露于潮湿, 粉尘, 及油性环境, 偏远场所远距离应用, 等

物理特性(总体)
导体
元件 AWG 绞合 材料 对数
线对 16 7x24 TC - 镀锡铜 24

导体数

48

总对数

24

绝缘
材料 标称壁厚
XLPE - 交联聚乙烯(热固性) 0.038英寸
颜色表
编号 颜色
1 蓝色,橙色,编号
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
内屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 18
外屏蔽
类型 材料 材料商品名称 覆盖率[%] 引流线材料 引流线AWG
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) Beldfoil® 100% TC - 镀锡铜 16
外层护套
材料 标称直径 标称壁厚
TPE - 热塑性弹性体 1.638英寸 0.085英寸
电气特性
导体DCR
标称导体DCR
4.2 Ohm/1000ft
电容
导体到导体标称电容
22 pF/ft
电感
标称电感
0.22 µH/ft
阻抗
标称特性阻抗
100 Ohm
高频(标称/典型)
频率[MHz] 标称插入损耗
0.039 MHz 0.065 dB/100ft
延迟
标称传播速度 (VP) [%]
64%
电流
最大推荐电流[A]
每根导体7.2 Amp
电压
UL额定电压
600 V

电气特性说明

从7.812 kHz到39.06 kHz的最大传播延迟变化:518 pS/ft

其他电子性能2

31.25 KBit/sec

温度范围

UL温度等级

90°C

工作温度范围

-40°C至90°C

机械特性

耐油性

线缆毛重

1219 lb/1000ft

最大拉伸张力

2286磅

最小弯曲半径/短轴

16.5英寸

标准

NEC条款

第336条

NEC/(UL) 合规性

TC-ER

CSA AWM合规性

AWM I A/B II A/B

ISO/IEC合规性

IEC 61158-2

其他标准

ISA/SP-50 A型

适用环境和其他计划

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

适合性

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

UL1581垂直托盘

IEC阻燃性

IEC 60332-3-24

UL额定电压

600 V RMS

静压室/非静压室

静压室(是/否)

历史

更新和修订

修订编号:0.166 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 颜色 包装方式 长度 UPC
2134A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825130406
2134A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825130390