规格
产品概述
适合应用 | PROFINET, 室外, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|
构造详情
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 材料 | 元件数 |
---|---|---|---|---|
四线组 | 22AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 1 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白色、蓝色、黄色、橙色 |
内护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PE - 聚乙烯 | 0.164 in(4.17 mm) |
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% |
编织 | 镀锡铜(TC) | 85% |
外层护套
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.265 in(6.73 mm) | 否 |
线缆外廓直径(标称) |
0.265 in(6.73 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
57 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) | 150 pF/ft |
延迟
最大延迟 | 标称传输速度 |
---|---|
552 ns/100m | 70% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 dB/100m | 65.3 | 62.3 | 63.2 | 63.8 | 60.8 | 23 | 100 ± 20.2 | 105 ±10 |
4 | 4.0 dB/100m | 56.3 | 53.3 | 56.3 | 51.7 | 48.7 | 23 | 100 ± 14.2 | 100 ±10 |
8 | 5.6 dB/100m | 51.8 | 48.8 | 46.2 | 45.7 | 42.7 | 23 | 100 ± 11.3 | 100 ±10 |
10 | 6.3 dB/100m | 50.3 | 47.3 | 43.9 | 43.8 | 40.8 | 25 | 100 ± 11.3 | 100 ±10 |
16 | 8.0 dB/100m | 47.3 | 44.3 | 35.2 | 39.7 | 36.7 | 25 | 100 ± 11.3 | 100 ±10 |
20 | 9.0 dB/100m | 45.8 | 42.8 | 36.5 | 37.7 | 34.7 | 25 | 100 ± 11.3 | 100 ±10 |
25 | 10.1 dB/100m | 44.3 | 41.3 | 34.2 | 35.8 | 32.8 | 25.5 | 100 ± 11.3 | 100 ±10 |
31.25 | 11.4 dB/100m | 42.9 | 39.9 | 31.3 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 100 ± 13.2 | 100 ±10 |
62.5 | 16.5 dB/100m | 38.4 | 35.4 | 21.6 | 27.8 | 24.8 | 21.5 | 100 ± 16.9 | 100 ±10 |
100 | 21.3 dB/100m | 35.3 | 32.3 | 17.1 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 100 ± 20.0 | 100 ±10 |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMG, CMX-室外), 600 V (AWM 21047) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
60°C | -40°C至+80°C | -25°C至+60°C | -40°C至+80°C |
弯曲半径
静态最小值 |
---|
2.560 in(65.02 mm) |
最大拉伸张力 |
55 lb(25 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
41 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1685(UL荷载),FT4,IEEE 1202垂直托架燃烧测试,IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
NEC/UL合规性 |
第800条、CMG、CMX-户外、ITC、PLTC |
AWM合规性 |
AWM 21047 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMX-室外;CMG |
NEMA合规性 |
NEMA WC-63.1 |
数据类别 |
5e类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 5e类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
产品说明
备注 |
工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。低于 4 MHz 的限值仅供参考。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.427 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC/EAN |
---|---|---|---|---|
7960A.00305 | 绿色 | 线盘 | 305 m | 8719605016775 |
7960A.00610 | 绿色 | 线盘 | 610 m | 8719605016782 |
7960A 1SW1000 | 绿色, RAL 6018 | 612825367291 | ||
7960A 1SW2000 | 绿色, RAL 6018 | 612825367307 |
资源