7961A

DataTuff® 5e类, 1 四线组(2 线对)#22绞合镀锡铜, PO绝缘, OS+TC编织, PVC护套, CMG CMX-室外

...
工业以太网 5e 类, 1 四线组(2 线对)22AWG(7x30)镀锡铜, PO绝缘 , 通体Belfoil®+镀锡铜编织(85%)屏蔽, PVC外部护套, CMG CMX-室外

可用地区:全球
索取样品 获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

PROFINET, 室外, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

构造详情
导体
元件 尺寸 绞合 材料 元件数
四线组 22AWG 7x30 TC - 镀锡铜 1
绝缘
材料 色标
PO - 聚烯烃 白色、蓝色、黄色、橙色
内护套
材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 0.164 in(4.17 mm)
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
编织 镀锡铜(TC) 85%
外层护套
材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.272 in(6.91 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.272 in(6.91 mm)

电气特性
电气设备
最大导体DCR 最高电容失衡
57 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 150 pF/ft
延迟
最大延迟 标称传输速度
552 ns/100m 70%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] 最大/最小拟合阻抗[欧姆]
1 2.1 dB/100m 65.3 62.3 63.2 63.8 60.8 23 100 ± 20.2 105 ±10
4 4.0 dB/100m 56.3 53.3 56.3 51.7 48.7 23 100 ± 14.2 100 ±10
8 5.6 dB/100m 51.8 48.8 46.2 45.7 42.7 23 100 ± 11.3 100 ±10
10 6.3 dB/100m 50.3 47.3 43.9 43.8 40.8 25 100 ± 11.3 100 ±10
16 8.0 dB/100m 47.3 44.3 35.2 39.7 36.7 25 100 ± 11.3 100 ±10
20 9.0 dB/100m 45.8 42.8 36.5 37.7 34.7 25 100 ± 11.3 100 ±10
25 10.1 dB/100m 44.3 41.3 34.2 35.8 32.8 25.5 100 ± 11.3 100 ±10
31.25 11.4 dB/100m 42.9 39.9 31.3 33.9 30.9 23.6 100 ± 13.2 100 ±10
62.5 16.5 dB/100m 38.4 35.4 21.6 27.8 24.8 21.5 100 ± 16.9 100 ±10
100 21.3 dB/100m 35.3 32.3 17.1 23.8 20.8 20.1 100 ± 20.0 100 ±10
电压
UL额定电压
300 V (CMG, CMX-室外), 600 V (AWM 21047)
机械特性
温度
UL温度 运行 安装 储存
60°C -40°C至+80°C -20°C至+60°C -40°C至+80°C
弯曲半径
静态最小值
2.560 in(65.02 mm)

最大拉伸张力

55 lb(25 kg)

线缆毛重

43 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685(UL荷载),FT4,IEEE 1202垂直托架燃烧测试,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第800条、CMG、CMX-户外、ITC、PLTC

AWM合规性

AWM 21047

CEC / C(UL)合规性

CMX-室外;CMG

NEMA合规性

NEMA WC-63.1

数据类别

5e类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 5e类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-6

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

产品说明

备注

工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。低于 4 MHz 的限值仅供参考。

历史

更新和修订

修订编号:0.432 修订日期:2024年04月29日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN
7961A.00305 绿色 线盘 305 m 8719605016799
7961A.00610 绿色 线盘 610 m 8719605016805
7961A 1SW1000 绿色, RAL 6018 612825367314
7961A 1SW2000 绿色, RAL 6018 612825367321