74010EPE

DataTuff® 6A, 4PR #22实心裸铜, PO绝缘, S/FTP, PO jkt, PROFINET A 型, 户外

...
DataTuff® 6A, 4对AWG 22裸铜 - 实心, 聚乙烯绝缘, S/FTP - 整体编织/独立箔带屏蔽, 聚乙烯护套 , PROFINET A 型, 户外

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

PROFINET Cat6A, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

构造详情
导体
尺寸 绞合 材料 对数 元件数
22AWG 实心 BC - 裸铜 4 8
绝缘
材料 标称绝缘直径 色标
PE——聚乙烯(泡沫) 1.60 mm(0.0630 in) 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕
内屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%
外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 镀锡铜(TC) 80%
外层护套
材料 标称直径
PE - 聚乙烯 8.7 mm(0.34 in)

线缆外廓直径(标称)

8.7 mm(0.34 in)

电气特性
电气设备
最大导体DCR 最高互电容 最高电容失衡 标称特性阻抗
59.1 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm
延迟
最大延迟偏差 标称传输速度
25 ns/100m 78%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2 dB/100m 78 76 73 78 20 35
4 3.7 dB/100m 78 74.3 71.3 78 23 23
10 5.9 dB/100m 78 72.1 69.1 75.3 25 15
16 7.4 dB/100m 78 70.6 67.6 71.2 25 10.9
31.2 10.4 dB/100m 78 67.6 64.6 65.4 23.6 5.1
62.5 14.9 dB/100m 75.5 60.6 57.6 59.4 21.5
100 19 dB/100m 72.4 53.4 50.4 55.3 20.1
125 21.4 dB/100m 70.9 49.6 46.6 53.4 19.4
200 27.5 dB/100m 67.9 40.4 37.4 49.3 18
250 31 dB/100m 66.4 35.5 32.5 47.3 17.3
300 34.2 dB/100m 65.2 31.1 28.1 45.8 17.3
500 50.1 dB/100m 60.7 10.6 7.6 39.7 17.3

表格说明

低于 4 MHz 的限值仅供参考。

筛选等级

I 型

机械特性
温度
运行 安装 储存
-40°C至+80°C 0°C至+60°C° -40°C至+80°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
45 mm(1.8 in) 90mm
标准与合规性

环境适应性

室内/室外,室内

数据类别

6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

依据EN50174-2 = d的隔离等级

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

历史

更新和修订

修订编号:0.97 修订日期:2024年04月29日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
74010EPE.00305 黑色 线盘 305 m 8719605177407