规格
产品概述
适合应用 | PROFINET Cat6A, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|
构造详情
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 | 元件数 |
---|---|---|---|---|---|
单独屏蔽对 | 23AWG | 绞合线 | BC - 裸铜 | 4 | 8 |
绝缘
元件 | 材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|---|
单独屏蔽对 | PE——聚乙烯(泡沫) | 1.58 mm(0.0622 in) | 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕 |
线缆芯
描述 |
---|
4对绞接成线缆芯线 |
内屏蔽
元件 | 屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|---|
单独屏蔽对 | 屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% |
表格说明 |
外层为铝 |
---|
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|
编织 | 镀锡铜(TC) | 85% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 8.7 mm(0.34 in) |
线缆外廓直径(标称) |
8.7 mm(0.34 in) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高互电容 | 最高电容失衡 | 标称特性阻抗 |
---|---|---|---|
71.9 Ohm/km | 56 pF/m (17 pF/ft) | 160 pF/100m | 100 Ohm |
延迟
最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|
25 ns/100m | 78% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] | 最低NEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 75.3 | 73.2 | 70.2 | 68 | 20 | 35 |
4 | 3.8 | 66.3 | 62.5 | 59.5 | 56 | 23 | 23 |
10 | 5.9 | 60.3 | 54.4 | 51.4 | 48 | 25 | 15 |
16 | 7.5 | 57.2 | 49.8 | 46.8 | 43.9 | 25 | 10.9 |
31.2 | 10.5 | 52.9 | 42.4 | 39.4 | 38.1 | 23.6 | 5.1 |
62.5 | 15.0 | 48.4 | 33.4 | 30.4 | 32.1 | 21.5 | |
100 | 19.1 | 45.3 | 26.6 | 23.2 | 28.0 | 20.1 | |
125 | 21.5 | 43.8 | 22.3 | 19.3 | 26.1 | 19.4 | |
200 | 27.6 | 40.8 | 13.2 | 10.2 | 22.0 | 18 | |
250 | 31.1 | 39.3 | 8.3 | 5.3 | 20.0 | 17.3 | |
300 | 34.3 | 38.1 | 3.9 | 0.9 | 18.5 | 17.3 | |
500 | 45.3 | 34.8 | 14.0 | 17.3 |
表格说明 |
低于 4 MHz 的限值仅供参考。 |
---|
转移阻抗等级 |
1级 |
---|
筛选等级 |
I 型 |
---|---|
表格说明 |
耦合衰减 |
电压
UL额定电压 | 额定电压 |
---|---|
30 V RMS | 30 V AC |
机械特性
温度
运行 | 储存 |
---|---|
-40°C至+80°C | -40°C至+80°C |
弯曲半径
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
45 mm(1.8 in) | 90mm |
标准与合规性
环境适应性 |
室内 - Euroclass Eca, 室内, 耐晒 - 仅黑色, 耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
AWM合规性 |
AWM 20276 |
数据类别 |
6A类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1 |
CENELEC合规性 |
EN 50173-1,隔离等级依据EN50174-2 = d |
欧洲指令合规性 |
欧盟CE标志 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.146 修订日期:2024年05月22日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | EAN码 |
---|---|---|---|---|
74011E.00B50 | 绿色 | 线盘 | 50 m | 8719605179814 |
74011E.00100 | 绿色 | 线盘 | 100 m | 8719605130044 |
74011E.00500 | 绿色 | 线盘 | 500 m | 8719605128607 |
资源