74011NH

DataTuff® 6A, 4线对 #23 绞合裸铜, PO绝缘, S/FTP, LSNH护套, PROFINET B 型, AWM 20851

...
DataTuff® 6A, 4 线对 AWG 23 裸铜 - 绞合, 聚乙烯绝缘, S/FTP - 整体编织/独立箔带屏蔽, LSZH/FRNC护套 , PROFINET B 型, AWM 20851
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

PROFINET Cat6A, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等

构造详情
导体
元件 尺寸 绞合 材料 对数 元件数
单独屏蔽对 23AWG 绞合线 BC - 裸铜 4 8
绝缘
元件 材料 标称绝缘直径 色标
单独屏蔽对 PE——聚乙烯(泡沫) 1.58 mm(0.0622 in) 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕
线缆芯
描述
4对绞接成线缆芯线
内屏蔽
元件 屏蔽类型 材料 覆盖率
单独屏蔽对 屏蔽胶带 双层结构(铝+聚乙烯) 100%

表格说明

外层为铝

外屏蔽
屏蔽类型 材料 覆盖率
编织 镀锡铜(TC) 85%
外层护套
材料 标称直径
LSZH - 低烟无卤(阻燃) 8.7 mm(0.34 in)

线缆外廓直径(标称)

8.7 mm(0.34 in)

电气特性
电气设备
最大导体DCR 最高互电容 最高电容失衡 标称特性阻抗
71.9 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm
延迟
最大延迟偏差 标称传输速度
25 ns/100m 78%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] 最低NEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最低ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 73.2 70.2 68 20 35
4 3.8 66.3 62.5 59.5 56 23 23
10 5.9 60.3 54.4 51.4 48 25 15
16 7.5 57.2 49.8 46.8 43.9 25 10.9
31.2 10.5 52.9 42.4 39.4 38.1 23.6 5.1
62.5 15.0 48.4 33.4 30.4 32.1 21.5
100 19.1 45.3 26.6 23.2 28.0 20.1
125 21.5 43.8 22.3 19.3 26.1 19.4
200 27.6 40.8 13.2 10.2 22.0 18
250 31.1 39.3 8.3 5.3 20.0 17.3
300 34.3 38.1 3.9 0.9 18.5 17.3
500 45.3 34.8 14.0 17.3

表格说明

低于 4 MHz 的限值仅供参考。

转移阻抗等级

1级

筛选等级

I 型

表格说明

耦合衰减

电压
额定电压
30 V AC
机械特性
温度
UL温度 运行 储存
-80 °C -40°C至+80°C -40°C至+80°C
弯曲半径
静态最小值 安装最小值
45 mm(1.8 in) 90mm
标准与合规性

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 防晒, 耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

AWM合规性

AWM 20851

数据类别

6A类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1,IEC 61034-2——烟雾浓度最低透光率 = 60%

CENELEC合规性

EN 50173-1,隔离等级依据EN50174-2 = d

欧洲无卤标准

IEC 62821-1无卤合规性=合规,IEC 60754-1 -卤素量=零,IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最高电导率=2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体量 -最低pH值=4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

历史

更新和修订

修订编号:0.254 修订日期:2024年05月17日

零件编号
货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
74011NH.01500 灰色 线盘 500 m 8719605195005
74011NH.00100 绿色 线盘 100 m 8719605130075
74011NH.00500 绿色 线盘 500 m 8719605128614
74011NH.02500 白色 线盘 500 m 8719605199614