致电我们: 800.Belden1
选择您的位置
请注意,产品供应情况因地区而异。
Belden平台
适合应用
楼宇布线水平线缆, 以太网10GBASE-T
线缆外廓直径(标称)
0.250 in(6.35 mm)
最大拉伸张力
25 lb(11 kg)
线缆毛重
34 lbs/1000ft (51 kg/km)
环境适应性
室内静压室
阻燃性/遇火反应
NFPA 262、UL 910(静压室)、FT6
NEC/UL合规性
第800条
CEC / C(UL)合规性
CMP
ICEA合规性
S-116-732
IEEE合规性
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型
NEMA合规性
ANSI/NEMA WC-66
数据类别
6A类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 6A类
第三方性能验证
通道/6A类
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
非静压室编号
DAUR
备注
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。
更新和修订
修订编号:0.88 修订日期:2024年09月24日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。