楼宇布线水平线缆, 以太网10GBASE-T
线缆外廓直径(标称)
0.260 in(6.60 mm)
最大拉伸张力
25 lb(11 kg)
线缆毛重
31 lbs/1000ft (46 kg/km)
环境适应性
室内-立管,室内
阻燃性/遇火反应
UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR Euroclass:Eca
NEC/UL合规性
CMR第800条
ICEA合规性
S-116-732
IEEE合规性
PoE:IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4
NEMA合规性
ANSI/NEMA WC-66
数据类别
6A类
TIA/EIA合规
ANSI/TIA-568.2-D 6A类
ISO/IEC合规性
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5
欧洲指令合规性
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16
APAC合规性
中国RoHS II(GB/T26572-2011)
静压室编号
DAUP
备注
电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。
更新和修订
修订编号:0.16 修订日期:2024年04月29日