规格
产品概述
适合应用 | 7类, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, 视频, 音频, 数据通信, 等 |
---|
构造详情
导体
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 | 元件数 |
---|---|---|---|---|
23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 | 8 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 1.45 mm(0.0571 in) | 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕 |
线缆芯
描述 |
---|
4对绞接成线缆芯线 |
内屏蔽
元件 | 屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|---|
单独屏蔽对 | 屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% |
表格说明 |
外层为铝 |
---|
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|
编织 | 镀锡铜(TC) | 65% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 8 mm(0.31 in) |
线缆外廓直径(标称) |
8 mm(0.31 in) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高互电容 | 最高电容失衡 | 标称特性阻抗 |
---|---|---|---|
75 Ohm/km | 56 pF/m (17 pF/ft) | 160 pF/100m | 100 Ohm |
延迟
最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|
40 ns/100m | 60% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 dB/100m | 78 | 75 | 72 | 69 | 78 | 75 | 20 |
4 | 3.7 dB/100m | 78 | 75 | 74.3 | 71.3 | 78 | 75 | 23 |
10 | 5.9 dB/100m | 78 | 75 | 72.1 | 69.1 | 75.3 | 72.3 | 25 |
16 | 7.4 dB/100m | 78 | 75 | 70.6 | 67.6 | 71.2 | 68.2 | 25 |
31.2 | 10.4 dB/100m | 78 | 75 | 67.6 | 64.6 | 65.4 | 62.4 | 23.6 |
62.5 | 14.9 dB/100m | 75.5 | 72.5 | 60.6 | 57.6 | 59.4 | 56.4 | 21.5 |
100 | 19 dB/100m | 72.4 | 69.4 | 53.4 | 50.4 | 55.3 | 52.3 | 20.1 |
125 | 21.4 dB/100m | 70.9 | 67.9 | 49.6 | 46.6 | 53.4 | 50.4 | 19.4 |
200 | 27.5 dB/100m | 67.9 | 64.9 | 40.4 | 37.4 | 49.3 | 46.3 | 14 |
250 | 31 dB/100m | 66.4 | 63.4 | 35.5 | 32.5 | 47.3 | 44.3 | 17.3 |
300 | 34.2 dB/100m | 65.2 | 62.2 | 31.1 | 28.1 | 45.8 | 42.8 | 17.3 |
600 | 50.1 dB/100m | 60.7 | 57.7 | 10.6 | 7.6 | 39.7 | 36.7 | 17.3 |
1000 | 66.9 dB/100m | 57.4 | 54.4 | 35.3 | 32.3 | 15.1 |
表格说明 |
低于4 MHz的限值仅供参考;1000 MHz时的数值仅供参考。参考标准:IEC 61156-5 |
---|
转移阻抗
频率 | 最高转移阻抗 |
---|---|
1 MHz | 最高5 mOhm/m |
10 MHz | 最高5 mOhm/m |
30 MHz | 最高30 mOhm/m |
100 MHz | 100 mOhm/m |
转移阻抗等级 |
1级 |
---|
筛选等级 |
Type Ib |
---|---|
表格说明 |
耦合衰减 |
电压
UL额定电压 | 额定电压 |
---|---|
30 V RMS | 30 V AC |
机械特性
温度
运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|
-40°C至+80°C | -15°C至+60°C | -40°C至+80°C |
弯曲半径
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
40 mm(1.6 in) | 80mm |
最大拉伸张力 |
80 N(18 lbf) |
---|
标准与合规性
环境适应性 |
室内 - Euroclass Eca, 室内, 室外 - 仅黑色, 耐晒, 耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
AWM合规性 |
AWM 20276 |
IEEE合规性 |
PoE:IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
数据类别 |
7类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA 568.2-D |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1 |
CENELEC合规性 |
EN 50173-1,隔离等级依据EN50174-2 = d |
欧洲指令合规性 |
欧盟CE标志 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.271 修订日期:2024年04月29日 |
---|