127925R

DataTuff® 6类, 4粘连线对 #23实心裸铜, PO绝缘, PVC护套, AIA铠装, PVC护套, CMR CMG

...
工业以太网6类, 4粘连线对 23AWG (实心) 裸铜, PO绝缘, PVC内层护套, 铝联锁铠装, PVC外部护套, CMR CMG
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等,防啮齿类动物, 抗压, 防刺穿

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。

构造详情
导体
尺寸 绞合 材料 对数
23AWG 实心 BC - 裸铜 4
绝缘
材料 色标
PO - 聚烯烃 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色

粘连线对

内护套
隔离层 材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.235 in(5.97 mm)
Center Member(专利名X-Spline®)
铠装
铠装类型和材料 铠装直径
AIA - 铝联锁铠装 0.510 in(13.0 mm)
外层护套
材料 标称直径 是否有撕裂绳
PVC - 聚氯乙烯 0.600 in(15.2 mm)
电气特性
电气设备
最大导体DCR 最高电容失衡
93.8 Ohm/km 330 pF/100m
延迟
频率 最大延迟 最大延迟偏差 标称传输速度
100 MHz 537.6 ns/100 45 ns/100m 68%
高频
频率[MHz] 最大插入损耗(衰减) 最低NEXT [dB] 最低PSNEXT [dB] 最低ACR [dB] 最低PSACR [dB] 最低ACRF(ELFEXT)[dB] 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] 最低RL(回波损耗)[dB] 最大/最小输入阻抗(未拟合) 最低TCL [dB]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 欧姆 40
4 3.78 dB/100m 65.28 63.28 61.5 59.5 55.71 52.71 23.01 100 ± 15 欧姆 40
8 5.32 dB/100m 60.77 58.77 55.45 53.45 49.69 46.69 24.52 100 ± 15 欧姆 40
10 5.95 dB/100m 59.31 57.31 53.36 51.36 47.75 44.75 25 100 ± 15 欧姆 40
16 7.55 dB/100m 56.25 54.25 48.7 46.7 43.67 40.67 25 100 ± 15 欧姆 37.96
20 8.47 dB/100m 54.8 52.8 46.33 44.33 41.73 38.73 25 100 ± 15 欧姆 36.99
25 9.51 dB/100m 53.35 51.35 43.84 41.84 39.79 36.79 24.32 100 ± 15 欧姆 36.02
31.25 10.67 dB/100m 51.89 49.89 41.22 39.22 37.86 34.86 23.64 100 ± 15 欧姆 35.05
62.5 15.38 dB/100m 47.38 45.38 31.99 29.99 31.83 28.83 21.54 100 ± 15 欧姆 32.04
100 19.8 dB/100m 44.31 42.31 24.51 22.51 27.75 24.75 20.11 100 ± 15 欧姆 30
155 25.16 dB/100m 41.46 39.46 16.3 14.3 23.95 20.95 18.77 100 ± 15 欧姆 28.1
200 28.98 dB/100m 39.8 37.8 10.82 8.82 21.73 18.73 18 100 ± 15 欧姆 26.99
250 32.85 dB/100m 38.35 36.35 5.5 3.5 19.79 16.79 17.32 100 ± 15 欧姆 26.02
电压
UL额定电压
300 V (CM)
机械特性
温度
UL温度 运行 安装 储存
75°C -25°C至+75°C -40°C至+75°C -25°C至+75°C
弯曲半径
安装最小值
7.2 in(180 mm)

最大拉伸张力

200 lb(91 kg)

线缆毛重

120 lb/1000ft

标准与合规性

环境适应性

室内/室外,室内,室外,耐晒

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

NEC/UL合规性

CMR第800条

CEC / C(UL)合规性

CMG, HL, CSA CMG

IEEE合规性

IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型

NEMA合规性

ANSI/NEMA WC-66

数据类别

6类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA-568.2-D 6类

第三方性能验证

6类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5

欧洲指令合规性

欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

产品说明

备注

电参数值即基于线缆测试及典型Belden系统中的代表性能得出的预期性能。

历史

更新和修订

修订编号:0.129 修订日期:2024年04月29日

零件编号
货号
127925R 0101000
127925R 0105000
127925R J221000
127925R J225000