致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
适合应用
水平主干网
光纤类型
OS2
光纤芯直径
8.2/125μm µm
光纤直径
250 µm
缓冲材料
PVC - 聚氯乙烯
缓冲直径
900 μm µm
光纤数
4
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
每个亚单元光纤数量
1
亚单元直径
0.078 in(2.0 mm)
亚单元加强构件
芳纶纱
中心加强件
GRP
缆芯绕包层
Nomex胶带
加强构件
护套材料
标称直径
0.263 in(6.7 mm)
颜色
黄色
撕裂绳数量
2
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
1330 N(300 lbf)
操作时最大抗拉强度
400 N(90 lbf)
抗压性
100 N/cm
线缆毛重
15 lb/kft (23 kg/km)
安装温度范围
-0°C至+60°C
工作温度范围
-0°C至+70°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
环境适应性
室内
可持续发展
CA Prop 65、Product Lens™
阻燃性/遇火反应
OFNP, FT6
ICEA合规性
S-83-596
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-83-596
更新和修订
修订编号:0.63 修订日期:2024年10月15日