致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
适合应用
园区网络, 主干网
光纤类型
OM1
光纤芯直径
62.5/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
24
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
2
填料数量
3
每个亚单元光纤数量
12
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.110 in(2.8 mm)
亚单元颜色
亚单元加强构件
隔水芳纶纱
中心加强件
GRP
缆芯绕包层
隔水带
缆芯隔水材料
隔水胶带
材料
PVC - 聚氯乙烯
加强构件
护套材料
标称直径
0.454 in(11.5 mm)
颜色
黑色
撕裂绳数量
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
2670 N(600 lbf)
操作时最大抗拉强度
800 N(180 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
75 lb/kft (112 kg/km)
安装温度范围
-10°C至+60°C
工作温度范围
-40°C至+70°C
储存温度范围
环境适应性
室内/户外、耐晒
可持续发展
CA Prop 65、Product Lens™
阻燃性/遇火反应
OFNR、FT4
ICEA合规性
S-104-696
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-104-696
更新和修订
修订编号:0.83 修订日期:2022年11月09日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。