FS1L0486D

松套管OM1 48F OSP钢带铠装单元化

FS1L0486D
FX户外松套管OM1 48光纤OSP波纹管钢带铠装亚单元(12F)干式黑色

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

园区网络, 长距离, 主干网

光纤规格

光纤类型

OM1

光纤芯直径

62.5/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

48

光纤颜色代码

TIA-598-D

线缆结构

活动亚单元数量

4

填料数量

1

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.098 in(2.5 mm)

中心加强件

GRP

缆芯绕包层

Nomex胶带

缆芯隔水材料

隔水胶带

内部护套规格

加强构件

芳纶纱

材料

PVC - 聚氯乙烯

颜色

黑色

撕裂绳数量

2

铠装规格

铠装类型和材料

CST - 波纹管钢带

外部护套规格

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

颜色

黑色

撕裂绳数量

2

光学特性
波长 850 nm 1300 nm
最大衰减值 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1千兆以太网性能 300 m 550 m
10千兆以太网性能 33 m -
最小限模注入  220 MHz.km -
最小过满注入(OFL)带宽 200 MHz.km 500 MHz.km
机械特性

安装时最小弯曲半径

20 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

440 N/cm

线缆毛重

100

温度范围

安装温度范围

-30°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

标准与合规性

环境适应性

户外

可持续发展

CA Prop 65

ICEA合规性

S-87-640

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-87-640

历史

更新和修订

修订编号:0.88 修订日期:2022年11月09日

零件编号
货号 颜色 收起类型 UPC
FS1L0486D 黑色 线盘 612825383499