致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
适合应用
园区网络, 长距离, 主干网
光纤类型
OS2
光纤芯直径
8.2/125 µm
光纤直径
250 µm
光纤数
12
光纤颜色代码
TIA-598-D
活动亚单元数量
1
填料数量
4
每个亚单元光纤数量
亚单元隔水
凝胶填充
亚单元直径
0.098 in(2.5 mm)
中心加强件
GRP
缆芯绕包层
隔水带
缆芯隔水材料
隔水胶带
材料
PE - 聚乙烯
加强构件
隔水芳纶纱
护套材料
标称直径
0.410 in(10.4 mm)
颜色
黑色
撕裂绳数量
安装时最小弯曲半径
15 x 线径
运行时最小弯曲半径
10 x 线径
安装时最大抗拉强度
2670 N(600 lbf)
操作时最大抗拉强度
800 N(180 lbf)
抗压性
220 N/cm
线缆毛重
47 lb/kft (70 kg/km)
安装温度范围
-30C至+70C
工作温度范围
-40C至+70C
储存温度范围
-40C至+75C
环境适应性
户外,埋设
可持续发展
CA Prop 65
ICEA合规性
S-87-640
TIA/EIA合规
ANSI/ICEA S-87-640
更新和修订
修订编号:0.84 修订日期:2024年10月15日