FSSL048ND

松套管OS2 48F OSP单元化

...
FX户外松套管OS2 48光纤OSP亚单元(12F)干式黑色

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

园区网络, 长距离, 主干网

光纤规格

光纤类型

OS2

光纤芯直径

8.2/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

48

光纤颜色代码

TIA-598-D

线缆结构

活动亚单元数量

4

填料数量

1

每个亚单元光纤数量

12

亚单元隔水

无凝胶

亚单元直径

0.098 in(2.5 mm)

亚单元颜色

TIA-598-D

中心加强件

GRP

缆芯隔水材料

隔水胶带

内部护套规格

材料

PE - 聚乙烯

外部护套规格

加强构件

隔水玻璃纤维纱

护套材料

PE - 聚乙烯

标称直径

0.386 in(9.8 mm)

颜色

黑色

撕裂绳数量

1

光学特性
波长 1310 nm 1550 nm
最大衰减值 0.35 dB/km 0.25 dB/km
模场直径 9.2 µm 10.4 µm
1千兆以太网性能 5,000 m --
10千兆以太网性能 10,000 m 40,000 m
机械特性

安装时最小弯曲半径

15 x 线径

运行时最小弯曲半径

10 x 线径

安装时最大抗拉强度

2670 N(600 lbf)

操作时最大抗拉强度

800 N(180 lbf)

抗压性

220 N/cm

线缆毛重

52 lb/kft (78 kg/km)

温度范围

安装温度范围

-30°C至+60°C

工作温度范围

-40°C至+70°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

标准与合规性

环境适应性

户外、耐晒、埋设

可持续发展

CA Prop 65

ICEA合规性

S-87-640

TIA/EIA合规

ANSI/ICEA S-87-640

符合Telcordia标准

Telcordia GR-20

历史

更新和修订

修订编号:0.70 修订日期:2022年11月09日

零件编号
货号 颜色 收起类型 UPC
FSSL048ND 黑色 线盘 612825399131