1695PX

75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18 AWG实心裸铜, 箔 + 95% TC编织, PVDF护套, I/O CMP

...
75 欧姆SDI同轴电缆, RG-6, 18 AWG实心裸铜导体, FEP绝缘, 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽, PVDF护套, 室内/室外CMP
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

室外工厂, 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

构造详情

RG型

6

导体
尺寸 绞合 标称直径 材料
18AWG 实心 0.040英寸 BC - 裸铜
绝缘
材料 标称绝缘直径 色标
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) 0.170 in(4.32 mm) 白色
外屏蔽
层级 外屏蔽型 材料 材料商品名称 覆盖率
1 屏蔽胶带 三层复合(铝+聚乙烯+铝) Duofoil® 100%
2 编织 镀锡铜(TC) 95%
外层护套
材料 标称直径
FEP - 氟化乙丙烯 0.229 in(5.82 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.229 in(5.82 mm)

电气特性
回波损耗
频率 最低回波损耗
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB
衰减
频率 标称衰减
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.75 dB/100ft
67.5 MHz 1.74 dB/100ft
71.5 MHz 1.78 dB/100ft
88.5 MHz 1.94 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 2.4 dB/100ft
143 MHz 2.5 dB/100ft
180 MHz 2.8 dB/100ft
270 MHz 3.4 dB/100ft
360 MHz 4.0 dB/100ft
540 MHz 5.2 dB/100ft
720 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.2 dB/100ft
1000 MHz 7.4 dB/100ft
1500 MHz 9.5 dB/100ft
2000 MHz 11.3 dB/100ft
2250 MHz 12.2 dB/100ft
3000 MHz 14.6 dB/100ft
4500 MHz 18.6 dB/100ft
6000 MHz 22.4 dB/100ft
电气设备
标称导体DCR 标称外屏蔽DCR 导体到屏蔽标称电容 标称特性阻抗 标称传输速度
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%
电压
UL额定电压
300 V (CMP)
机械特性
温度
UL温度 运行
125°C -20°C至125°C
弯曲半径
安装最小值
2.3 in(58 mm)

最大拉伸张力

92 lb(42 kg)

线缆毛重

41 lbs/1000ft (61 kg/km)

标准与合规性

环境适应性

室内/户外室内-隔层、室内、户外、耐晒、架空 - 承力吊索支撑

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, FT6

NEC/UL合规性

CMP第 800条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟CE标志、REACH、欧盟指令2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国RoHS II(GB/T26572-2011)

历史

更新和修订

修订编号:0.12 修订日期:2024年04月29日

同轴视频线缆
产品目录