致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
适合应用
HD-SDI, UHD-SDI, 视频, 数字视频, SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P
包装
每包50件
件数
3
重量
每50包0.35kgs / 0.761lbs
电气特性说明
SMPTE 2082-1回波损耗或更佳
占用空间/类型
同轴
连接器接口类型
Micro BNC
公母
公头 - 插头
连接器系列名称
UHD
锁定
否
工具兼容性
BB3PHCT(压接)和BB3PHCTD6(压接)
端接类型
压接
线缆中心导体直径限制
0.3740 - 0.0401 in
线缆电介质直径限制
0.1771 - 0.1870 in
线缆外部护套直径限制
0.2657 - 0.2795 in
RG型
6
环境空间
室内
欧盟指令 2000/53/EC(ELV)
是
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)
欧盟指令合规性
欧盟指令 2003/11/EC(BFR)
适合性 - 室内
适合性 - 户外
静压室(是/否)
更新和修订
修订编号:0.17 修订日期:2022年11月09日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。