4794RMBUHD3

12 GHz Micro BNC压接连接器

...
7系列, 12 GHz, 超高清晰度, Micro BNC, 3件压接连接器

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

HD-SDI, UHD-SDI, 视频, 数字视频, SMPTE 2082-1 12 Gb/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

物理特性(总体)

包装

每包50件

件数

3

重量

每50包0.40kgs / 0.886lbs

电气特性

电气特性说明

SMPTE 2082-1回波损耗或更佳

机械特性

占用空间/类型

同轴

连接器接口类型

Micro BNC

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

UHD

锁定

工具兼容性

BB3PHCT(压接)和BB3PHCTD5(压接)

端接类型

压接

线缆中心导体直径限制

0.0512 - 0.0531 in

线缆电介质直径限制

0.2244 - 0.2303 in

线缆外部护套直径限制

0.3189 - 0.3307 in

标准

串行型

7

适用环境和其他计划

环境空间

室内

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

适合性

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室/非静压室

静压室(是/否)

历史

更新和修订

修订编号:0.17 修订日期:2022年11月09日

零件编号
货号 UPC
4794RMBUHD3 B50 612825489139