UTG10RVJU

UTG 10 REVConnect插孔, UTP, T568 A/B, 单件包装

UTG10RVJU
UTG 10 REVConnect插孔, UTP, T568 A/B, 单件包装

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

UTG 10, 1GBASE-T

物理特性(总体)

总高度

0.94英寸

总宽度

0.64英寸

深度

1.337英寸

接线图

T568A/B

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.016磅

连接器
材料
描述 材料 类型
前端连接 镀铜柔性PCB,50uin镍镀金触点 RJ45
后部连接 铜合金,镍镀金触点 REVConnect
连接器本体 PBT玻璃增强型UL94V-0
电气特性

介电强度

60 Hz下为1,000V RMS,持续1分钟(接地信号)

额定电流

1.300 A

绝缘电阻

500 M-Ohm(最小)

最大接触电阻

20 mOhm

端接电阻

2.5 莫姆

温度范围

安装温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-40°C至+70°C

工作温度范围

-10°C至+60°C

机械特性

占用空间/类型

REVConnect

工具兼容性

REVConnect端接工具(p/n RVUTT01)

插头/插孔兼容性

RJ45,RJ11

端接前端连接

对插连接

端接前端连接耐久性

750次循环

端接后部连接

对插连接

端接后部连接耐久性

20次循环

线缆/连接器固定

15磅

连接器/硬件保持

20磅

插头/连接器固定

11.250磅

标准

UL等级

UL94V-0

IEEE合规性

以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)

其他标准

IEC 60603-7,FCC PART 68-F

第三方性能验证

UTG框架1.0

适用环境和其他计划

环境空间

室内

欧盟指令2002/95/EC(RoHS)

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

阻燃性,LS0H,毒性测试

UL阻燃性

UL2043空气处理空间

安全认证

c(UL)us认证

产品说明

备注

请参阅安装指南PX106434。

历史

更新和修订

修订编号:0.24 修订日期:2024年05月31日