致电我们:800.Belden1
<返回
您当前的选择是 Global (EN).请注意,产品供应情况因地区而异。
保留此设置或选择其他选项。
可选语言
产品供应能力
某些产品可能不会在所有地区供应。“全球”设置将显示全球范围内供应的所有产品。请选择具体地区以查看相应的产品供应能力。
您的地区设置为 。特定产品可能不会在所有地区供应。请选择某个地区以查看相应的产品供应能力,并设置您的语言偏好。
适合应用
噪声环境, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等
高度
0.62
宽度
0.54
深度
2.06
接线图
T568A
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.060磅
介电强度
60 Hz下为1,000V RMS,持续1分钟(接地信号)
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
最大接触电阻
20 mOhm
端接电阻
2.5 m-Ohm
安装温度范围
-40°C至+85°C
储存温度范围
工作温度范围
占用空间/类型
模块化
插头/插孔兼容性
RJ45
端接前端连接
对插连接
端接前端连接耐久性
750次循环
端接后部连接
端接后部连接耐久性
连接器/硬件保持
20磅
插头/连接器固定
11.250磅
UL等级
UL94V-0
TIA/EIA合规
6A类 - TIA 568.2-D, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
IEEE合规性
以太网供电(PoE)IEEE 802.3at type 1和2(最大30W),IEEE802.3bt/D1.7 type 3和4(最大100W),CISCO UPOE(最大60W),HDBaseTTM供电(最大100W)
其他标准
IEC 60603-7,FCC PART 68-F
环境空间
室内
欧盟指令2002/95/EC(RoHS)
是
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
UL阻燃性
UL2043空气处理空间
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
DataTuff线缆、连接器和配件
备注
请参阅安装指南PX105479。适用于线缆300V RMS和600V AWM。外护套直径范围:0.197到0.354英寸。绝缘层直径范围:0.043到0.063英寸
更新和修订
修订编号:0.80 修订日期:2024年05月06日