产品系列 |
I/O系统:主动式 - 单机 |
---|---|
产品子系列 |
LioN-M |
商品描述 |
0980 ESL 700 |
设备类型 |
I/O模块 |
协议 |
PROFINET |
I/O功能 |
16DIO |
总线连接 |
M12,4极,D码 |
电源连接(系统供电) |
7/8"电源,5极 |
I/O连接 |
M12,5极,A码 |
I/O类型 |
数字输入/输出(通用) |
外壳材料 |
PBT + ASA |
---|---|
外壳颜色 |
黑色 |
防护等级/IP等级** |
IP67 |
是否封装 |
否 |
尺寸(宽x高x深) |
60 mm x 40 mm x 243 mm |
重量 |
390 g |
环境温度(运行)* |
-10 °C至60 °C |
抗振能力 |
10g/5至500Hz |
抗冲击性 |
50g/11ms |
平均无故障时间(MTTF) |
529年,依据Telcordia SR-332 (2011) 20°C条件下得出的结果 |
触点基材 |
M12,D码,铜锡合金,镀金 | 7/8"铜锌合金,镀金 |
触点载体材料 |
PA / TPU |
O形圈材料 |
FKM |
安装 |
2孔螺丝安装。使用标准M4 x 25 / 30螺丝配合齿形锁紧垫圈(参见DIN125)和自锁螺母 |
紧固扭矩(固定螺丝) |
M4:1 Nm |
紧固扭矩(接地连接(FE)) |
M4:1 Nm |
紧固扭矩(总线连接) |
M12:0.5 Nm |
紧固扭矩(电源连接) |
7/8": 1.5 Nm |
紧固扭矩(I/O连接) |
M12:0.5 Nm |
随附零件 |
可贴标签:15个,密封盖:4个M12 |
协议 |
PROFINET |
---|---|
连接 |
M12 LAN,4极,D码 |
连接数量 |
2 |
Netload等级 |
I |
规格 |
V2.3X |
合格等级 |
B |
性能等级 |
RT(交换机支持IRT) |
传输速率 |
快速以太网(10/100Mbit/s),全双工 |
传输方式 |
100BASE-TX,具备自动协商和自动交叉功能 |
周期时长/更新速率 |
最小值4ms |
寻址 |
DCP |
共享设备 |
不支持 |
拓扑探测 |
LLDP,SNMP V1 |
轻松更换设备 |
支持,基于LLDP |
支持的网络协议(其他) |
ARP,HTTP,Ping,SNMP V1,TCP/IP |
连接模块电源电压 |
7/8"电源,5极 |
---|---|
连接数量 |
2 |
连接器载流容量 |
最大值9A |
模块电源电压(标称) |
24V直流电(SELV/PELV) |
模块电源电压(范围) |
19V DC至30V DC |
电流消耗(典型值) |
100 mA (24 V DC条件下) |
反接保护 |
是 |
状态指示器(系统电源) |
绿色LED灯 |
诊断指示器 |
否 |
连接传感器电源电压 |
通过模块电源连接器 |
连接器载流容量 |
最大值9A |
传感器电源电压(标称) |
24V直流电(SELV/PELV) |
传感器电源电压(范围) |
19V DC至30V DC |
反接保护 |
是 |
状态指示器(传感器电源) |
绿色LED灯 |
诊断指示器 |
否 |
连接器执行器电源电压 |
通过模块电源连接器 |
连接器载流容量 |
最大值9A |
执行器电源电压(标称) |
24V直流电(SELV/PELV) |
执行器电源电压(范围) |
19V DC至30V DC |
反接保护 |
是 |
状态指示器(执行器电源) |
绿色LED灯 |
诊断指示器 |
否 |
数字输入通道数量 |
最多16,通用 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
端口数量 |
8x,X1至X8 |
通道类型 |
3型,遵照IEC61131-2 |
传感器供电 |
每个端口最大200 mA(30°C条件下) |
输入布线 |
2-,3-,4-线 |
标称电压 |
通过US(模块电源)供电,为24V直流电 |
标称电流 |
典型值5 mA |
传感器类型 |
PNP |
输入电压范围“0”信号 |
-3 V DC …+5 V DC |
输入电压范围“1”信号 |
11 V DC … 30 V DC |
输入滤波器时间 |
3 ms,固定 |
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
状态指示器(输入) |
每个通道对应黄色LED灯 |
诊断指示器 |
各端口亮红色LED灯 |
数字输出通道数量 |
最多16,通用 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
端口数量 |
8x,X1至X8 |
各通道输出电流 |
最大1.6 A |
通道类型 |
分组交换 |
输出布线 |
2-,3-线 |
标称电压 |
通过UL提供24 V DC(执行器电源) |
各模块输出电流 |
最大值9A |
电气隔离 |
否 |
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
过载特性 |
自动切换开关状态 |
状态指示器(输出) |
每个通道对应黄色LED灯 |
诊断指示器 |
各通道亮红色LED灯 |
US(系统电源电压)/FE |
500V直流电 |
---|---|
US/UL(执行器电源电压) |
500V直流电 |
UL / FE |
500V直流电 |
总线连接/FE |
2000V直流电 |
EMC指令 |
2014/30/EU |
---|---|
EN 61000-4-2静电放电(ESD) |
标准B;4kV接触放电,8kV空气放电 |
EN 61000-4-3电磁场 |
标准A;场强度:10V/m |
EN 61000-4-4快速瞬变(爆发) |
标准B,2kV |
EN 61000-4-5浪涌电压 |
标准B;直流电源线:±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);线缆长度≤30m的I/O端口 |
EN 61000-4-6传导抗扰度 |
标准A;测试电压10V |
EN55022无线电干扰特性 |
A级 |
CE |
是 |
---|---|
RoHS合规 |
是 |
UL |
cULus认证,UL 508 |
---|---|
UL申请号 |
E230848 |
PNO |
是 |
防护等级/IP等级 注 |
** *仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时 |
---|---|
系统电源连接备注 |
**请勿带电连接/断开! |
更新和修订 |
修订编号:0.62 修订日期:2023年05月24日 |