0980 SSL 3130-121-007D-202

LioN-Safety 16/8-F-DI M12 - 以太网/IP / CIP安全

...
LioN-Safety 16/8-F-DI M12以太网/IP / CIP安全 , M12 L码电源, 金属 60mm, IoT协议(OPC UA, MQTT, CoAP, REST)

可用地区:全球
获得产品提醒

规格

产品系列

I/O系统:主动式 - 单机

产品子系列

利奥恩-安全

商品描述

0980 SSL 3130-121-007D-202

设备类型

FS I/O 设备

协议

CIP安全

I/O功能

16/8 FS DI

总线连接

M12 LAN,4极,D码

电源连接(系统供电)

M12电源,5极,L码

I/O连接

M12,5极,A码

I/O类型

功能安全数字输入

通用数据

外壳材料

金属,锌压铸

外壳电镀

镍,哑光

外壳颜色

金属灰

防护等级/IP等级**

IP65,IP67, IP69K

是否封装

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 31 mm x 200 mm

重量

大约 500 g

环境温度(运行)*

-40 °C至70 °C ( 2000米 ASL 63°C)

环境温度(存储/运输)

-40 °C至85 °C

允许湿度(运行)

5%至98%(UL应用时最大值为80%)

允许湿度(存储/运输)

5%至98%(UL应用时最大值为80%)

气压(运行)

70kPa至106kPa(最高海拔3000m)

气压(存储/运输)

70kPa至106kPa(最高海拔3000m)

阻燃等级

UL 94(IEC 61010)

防护等级

III,IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1

污染等级

依据EN 60664-1,VDE 0110-1为3

抗振能力

15g/5至500Hz

抗冲击性

50g/11ms

平均无故障时间(MTTF)

107年。符合EN ISO 13849-1标准

触点基材

M12,D码,铜锡合金,镀金|M12电源,L码,铜镍合金,镀金

触点载体材料

PA

O形圈材料

FKM

安装类型

2孔螺丝安装。使用标准M4 x 25 / 30螺丝配合齿形锁紧垫圈(参见DIN125)和自锁螺母

紧固扭矩(固定螺丝)

M4:1 Nm

紧固扭矩(接地连接(FE))

M4:1 Nm

紧固扭矩(总线连接)

M12:0.5 Nm

紧固扭矩(电源连接)

M12:0.5 Nm

紧固扭矩(I/O连接)

M12:0.5 Nm

随附零件

可贴标签:15个,密封盖:5个M12

安全性

SIL/ SIL CL (IEC 62061/ IEC 61508)

最多3

性能等级 IL (ISO 13849)

最高 E

类别猫。(ISO 13849)

最多4

每小时故障概率 (PFH)

1,32 E-9

任务时间

20年

安全反应时间

42毫秒

安全数字输入

16/8

安全数字输出

-

EtherNet/IP

协议(EtherNet/IP)

EtherNet/IP

安全通信

CIP安全

连接

M12 LAN,4极,D码

连接数量

2

规格

CIP V3.2x,适合CIP V1.2x的EIP改装版

传输速率

快速以太网(10/100Mbit/s),全双工

传输方式

100BASE-TX,具备自动协商和自动交叉功能

周期时长/请求数据包间隔(RPI)

最小值1ms

寻址

BootP,DHCP,旋转地址开关

地址开关范围

0到255dec

连接类型

专属所有者,仅输入,仅收听

CIP消息连接限制

6

CIP I/O连接限制

3

设备级环(DLR)

支持,基于信标

快速连接(QC)

支持,≤ 500 ms

支持的网络协议(其他)

ACD,ARP,BootP,DHCP,HTTP,IGMP,Ping,TCP/IP

EtherCAT

OPC UA

循环数据读写,诊断数据,事件数据

MQTT

循环数据读写,诊断数据,事件数据

REST API

循环数据读写,诊断数据,事件数据

CoAP

循环数据读写,诊断数据,事件数据

电源

连接模块电源电压

M12电源,5极,L码

连接数量

2

连接器载流容量

最大值16A

模块电源电压(标称)

24V直流电(SELV/PELV)

模块电源电压(范围)

18V DC至30V DC

电流消耗(典型值)

典型值 180mA (24 V DC 时)

反接保护

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

连接传感器电源电压

M12电源,5极,L码

连接器载流容量

最大值16A

传感器电源电压(标称)

24V直流电(SELV/PELV)

传感器电源电压(范围)

18V DC至30V DC

反接保护

状态指示器(传感器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

连接器载流容量

最大值16A

执行器电源电压(标称)

24V直流电(SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

18V DC至30V DC

反接保护

状态指示器(执行器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

数字输入通道

数字输入通道数量

最多16

连接

M12,5极,A码

端口数量

8x,X1至X8

通道类型

3型,遵照IEC61131-2

输入布线

2-,3-,4-线

标称电压

通过US(模块电源)供电,为24V直流电

标称电流

典型值3 mA

传感器供电

每个端口最大1500mA

传感器类型

PNP

输入电压范围“0”信号

-3 V DC …+5 V DC

输入电压范围“1”信号

11 V DC … 30 V DC

输入滤波器时间

可配置

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

诊断指示器

各通道亮白色或黄色LED灯

数字输出通道

状态指示器(输出)

各通道亮白色或黄色LED灯

诊断指示器

各通道亮红色LED灯

电气隔离

US(系统电源电压)/FE

32V DC(钳位电压)

US/UL(执行器电源电压)

500V直流电

UL / FE

32V DC(钳位电压)

总线连接/FE

2000V直流电

EMC一致性

EMC指令

2014/30/EU

EN 61000-4-2静电放电(ESD)

标准B;4kV接触放电,8kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场

标准A;场强度:10V/m

EN 61000-4-4快速瞬变(爆发)

标准B,2kV

EN 61000-4-5浪涌电压

标准B;直流电源线:±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);线缆长度≤30m的I/O端口

EN 61000-4-6传导抗扰度

标准A;测试电压10V

EN55022无线电干扰特性

A级

EN55032无线电干扰特性

A级

安全与环保合规

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

认证

FS认证

TÜV(莱茵兰)IEC 61508, ISO 13849

UL

cULus认证,UL 61010-1

CSA

是,通过UL

ODVA

IO-Link

备注

防护等级/IP等级 注

**仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时

系统电源连接备注

**请勿带电连接/断开!

零件编号
货号 商品描述
935023005 0980 SSL 3130-121-007D-202