产品系列 |
I/O系统:主动式 - 单机 |
---|---|
产品子系列 |
利奥恩-安全 |
商品描述 |
0980 SSL 3131-121-007D-202 |
设备类型 |
FS I/O 设备 |
协议 |
CIP安全 |
I/O功能 |
8/4 FS DI, 4 FS DO, 2 IOLM |
总线连接 |
M12 LAN,4极,D码 |
电源连接(系统供电) |
M12电源,5极,L码 |
I/O连接 |
M12,5极,A码 |
I/O类型 |
功能安全数字输入/输出 |
外壳材料 |
金属,锌压铸 |
---|---|
外壳电镀 |
镍,哑光 |
外壳颜色 |
金属灰 |
防护等级/IP等级** |
IP65,IP67, IP69K |
是否封装 |
是 |
尺寸(宽x高x深) |
60 mm x 31 mm x 200 mm |
重量 |
大约 500 g |
环境温度(运行)* |
-40 °C至70 °C ( |
环境温度(存储/运输) |
-40 °C至85 °C |
允许湿度(运行) |
5%至98%(UL应用时最大值为80%) |
允许湿度(存储/运输) |
5%至98%(UL应用时最大值为80%) |
气压(运行) |
70kPa至106kPa(最高海拔3000m) |
气压(存储/运输) |
70kPa至106kPa(最高海拔3000m) |
阻燃等级 |
UL 94(IEC 61010) |
防护等级 |
III,IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1 |
污染等级 |
依据EN 60664-1,VDE 0110-1为3 |
抗振能力 |
15g/5至500Hz |
抗冲击性 |
50g/11ms |
平均无故障时间(MTTF) |
84年。符合EN ISO 13849-1标准 |
触点基材 |
M12,D码,铜锡合金,镀金|M12电源,L码,铜镍合金,镀金 |
触点载体材料 |
PA |
O形圈材料 |
FKM |
安装类型 |
2孔螺丝安装。使用标准M4 x 25 / 30螺丝配合齿形锁紧垫圈(参见DIN125)和自锁螺母 |
紧固扭矩(固定螺丝) |
M4:1 Nm |
紧固扭矩(接地连接(FE)) |
M4:1 Nm |
紧固扭矩(总线连接) |
M12:0.5 Nm |
紧固扭矩(电源连接) |
M12:0.5 Nm |
紧固扭矩(I/O连接) |
M12:0.5 Nm |
随附零件 |
可贴标签:15个,密封盖:5个M12 |
SIL/ SIL CL (IEC 62061/ IEC 61508) |
最多3 |
---|---|
性能等级 IL (ISO 13849) |
最高 E |
类别猫。(ISO 13849) |
最多4 |
每小时故障概率 (PFH) |
1,43 E-9 |
任务时间 |
20年 |
安全反应时间 |
42毫秒 |
安全数字输入 |
8/4 |
安全数字输出 |
4 |
协议(EtherNet/IP) |
EtherNet/IP |
---|---|
安全通信 |
CIP安全 |
连接 |
M12 LAN,4极,D码 |
连接数量 |
2 |
规格 |
CIP V3.2x,适合CIP V1.2x的EIP改装版 |
传输速率 |
快速以太网(10/100Mbit/s),全双工 |
传输方式 |
100BASE-TX,具备自动协商和自动交叉功能 |
周期时长/请求数据包间隔(RPI) |
最小值1ms |
寻址 |
BootP,DHCP,旋转地址开关 |
地址开关范围 |
0到255dec |
连接类型 |
专属所有者,仅输入,仅收听 |
CIP消息连接限制 |
6 |
CIP I/O连接限制 |
3 |
设备级环(DLR) |
支持,基于信标 |
快速连接(QC) |
支持,≤ 500 ms |
支持的网络协议(其他) |
ACD,ARP,BootP,DHCP,HTTP,IGMP,Ping,TCP/IP |
OPC UA |
循环数据读写,诊断数据,事件数据 |
---|---|
MQTT |
循环数据读写,诊断数据,事件数据 |
REST API |
循环数据读写,诊断数据,事件数据 |
CoAP |
循环数据读写,诊断数据,事件数据 |
协议 |
IO-Link主机 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
连接数量 |
2 |
规格 |
v1.1.3就绪,IEC 61131-9 |
IO-Link级 |
A级 |
传输速率/COM模式 |
COM1,COM2,COM3 |
周期时长/更新速率 |
400微秒 |
参数存储 |
支持 |
连接模块电源电压 |
M12电源,5极,L码 |
---|---|
连接数量 |
2 |
连接器载流容量 |
最大值16A |
模块电源电压(标称) |
24V直流电(SELV/PELV) |
模块电源电压(范围) |
18V DC至30V DC |
电流消耗(典型值) |
典型值 180mA (24 V DC 时) |
反接保护 |
是 |
状态指示器(系统电源) |
绿色LED灯 |
诊断指示器 |
红色LED灯 |
连接传感器电源电压 |
M12电源,5极,L码 |
连接器载流容量 |
最大值16A |
传感器电源电压(标称) |
24V直流电(SELV/PELV) |
传感器电源电压(范围) |
18V DC至30V DC |
反接保护 |
是 |
状态指示器(传感器电源) |
绿色LED灯 |
诊断指示器 |
红色LED灯 |
连接器载流容量 |
最大值16A |
执行器电源电压(标称) |
24V直流电(SELV/PELV) |
执行器电源电压(范围) |
18V DC至30V DC |
反接保护 |
是 |
状态指示器(执行器电源) |
绿色LED灯 |
诊断指示器 |
红色LED灯 |
IO-Link主机通道数量 |
最大值2,可配置 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
IO-Link A级端口 |
2x、X7 和 X8 |
IO-Link规格 |
V1.1.3 |
参数存储 |
支持 |
支持的COM模式 |
4.8 kBaud(COM 1),38.4 kBaud(COM 2),230.4 kBaud(COM 3) |
周期时长/更新速率 |
对于32比特输入/输出的所有通道,最小值为1ms |
标称电压 |
通过US(系统电源)供电,为24V DC |
标称电流C/Q(引脚4) |
500mA |
标称电流1L+(引脚1) |
4A |
永久导体距设备长度 |
≤ 20 m |
状态指示器(IOL) |
各通道亮绿色LED灯 |
诊断指示器 |
各端口亮红色LED灯 |
数字输入通道数量 |
最多8 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
端口数量 |
4x,X1至X4 |
通道类型 |
3型,遵照IEC61131-2 |
输入布线 |
2-,3-,4-线 |
标称电压 |
通过US(模块电源)供电,为24V直流电 |
标称电流 |
典型值3 mA |
传感器供电 |
每个端口最大1500mA |
传感器类型 |
PNP |
输入电压范围“0”信号 |
-3 V DC …+5 V DC |
输入电压范围“1”信号 |
11 V DC … 30 V DC |
输入滤波器时间 |
可配置 |
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
诊断指示器 |
各通道亮白色或黄色LED灯 |
数字输出通道数量 |
4 |
---|---|
连接 |
M12,5极,A码 |
端口数量 |
2x、X5 和 X6 |
通道类型 |
分组交换 |
输出布线 |
2线 |
标称电压 |
通过UL供电,24V直流电 |
各通道输出电流 |
最大值2A |
各模块输出电流 |
最大值8A |
电气隔离 |
是 |
保护电路 |
电子方式:过载保护,短路保护 |
过载特性 |
自动切换开关状态/手动重启 |
状态指示器(输出) |
各通道亮白色或黄色LED灯 |
诊断指示器 |
各通道亮红色LED灯 |
US(系统电源电压)/FE |
32V DC(钳位电压) |
---|---|
US/UL(执行器电源电压) |
500V直流电 |
UL / FE |
32V DC(钳位电压) |
总线连接/FE |
2000V直流电 |
EMC指令 |
2014/30/EU |
---|---|
EN 61000-4-2静电放电(ESD) |
标准B;4kV接触放电,8kV空气放电 |
EN 61000-4-3电磁场 |
标准A;场强度:10V/m |
EN 61000-4-4快速瞬变(爆发) |
标准B,2kV |
EN 61000-4-5浪涌电压 |
标准B;直流电源线:±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);线缆长度≤30m的I/O端口 |
EN 61000-4-6传导抗扰度 |
标准A;测试电压10V |
EN55022无线电干扰特性 |
A级 |
EN55032无线电干扰特性 |
A级 |
CE |
是 |
---|---|
RoHS合规 |
是 |
中国RoHS合规 |
是 |
FS认证 |
TÜV(莱茵兰)IEC 61508, ISO 13849 |
---|---|
UL |
cULus认证,UL 61010-1 |
CSA |
是,通过UL |
ODVA |
是 |
IO-Link |
是 |
防护等级/IP等级 注 |
**仅适用于搭配Hirschmann / Lumberg Automation连接器安装并锁紧时 |
---|---|
系统电源连接备注 |
**请勿带电连接/断开! |
货号 | 商品描述 |
---|---|
935023001 | 0980 SSL 3131-121-007D-202 |