类型
ACA22A(Mini)
描述
无绳自动配置适配器512 MB,具备USB 2.0连接和扩展的温度范围,可保存连接的交换机的两个不同版本的配置数据和操作软件,实现对管理型交换机的轻松调试和快速替换。
交换机上的USB接口
USB-A连接器
工作电压
通过交换机上的USB接口
诊断
写入ACA、从ACA读取、写入/读取失败(通过交换机上的LED指示灯显示)
配置
通过交换机的USB接口以及通过SNMP/Web
MTBF
359年(MIL-HDBK-217F)
工作温度
-40-+70 °C
储存/运输温度
-40-+85 °C
相对湿度(无冷凝)
10-95 %
尺寸(宽x高x深)
16 mm x 8 mm x 46 mm
重量
10 g
安装
插入模式
防护等级
IP20
IEC 60068-2-6振动试验
1 g,10 Hz - 150 Hz,30次
IEC 60068-2-27冲击试验
15 g,持续时间11 ms,18次冲击
EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验
6 kV接触放电,8 kV空气放电
EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验
10 V/m
EN 55022
工业控制设备的安全性
cUL 508
信息技术设备的安全性
造船
DNV
运输
EN50121-4
保修
24个月(详情请参考保修条款)
交付清单
设备、安全说明书
产品文档
https://www.doc.hirschmann.com
证书
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html
更新和修订
修订编号:0.105 修订日期:2024年04月17日