类型
RPS 30
描述
24 V DC DIN导轨电源单元
电压输入
1个3引脚接线盒
电压输出
1个5引脚接线盒
电流消耗
296 V AC时最大0,35 A
输出电流
100 - 240 V AC时1.3 A
输入电压
100至240 V AC;47至63 Hz或85至375 V DC
冗余功能
电源单元可并联
工作电压
230 V
启动电流
240 V AC冷启动时36 A
输出电压
24 V DC(-0,5%,+0,5%)
诊断
LED指示灯(电源,直流接通)
工作温度
-10-+70 °C
注
从60 ║C降低额定值
储存/运输温度
-40-+85 °C
相对湿度(无冷凝)
5-95 %
尺寸(宽x高x深)
45 mm x 75 mm x 91 mm
重量
230 g
安装
DIN导轨
防护等级
IP20
IEC 60068-2-6振动试验
运行时:2 … 500Hz 0,5m²/s³
IEC 60068-2-27冲击试验
10 g,持续时间11 ms
EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验
± 4 kV接触放电;± 8 kV空气放电
EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验
10 V/m(80 MHz ... 2700 MHz)
EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验
2 kV电源线
EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验
电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线)
EN 61000-4-6传导抗扰度试验
10 V(150 kHz .. 80 MHz)
EN 55032
EN 55032 A级
危险场所
ISA 12.12.01 1级2区(审批中)
基础标准
CE
造船
DNV
工业控制设备的安全性
cUL 60950-1、cUL 508
信息技术设备的安全性
cUL 60950-1
保修
24个月(详情请参考保修条款)
交付清单
导轨电源、说明书和操作手册
产品文档
https://www.doc.hirschmann.com
证书
https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html
更新和修订
修订编号:0.110 修订日期:2024年04月17日