RPS 80 EEC

24 V DC DIN导轨电源单元

...
24 V DC DIN导轨电源单元

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

RPS 80 EEC

描述

24 V DC DIN导轨电源单元

更多接口

电压输入

1个双稳态电路,快速连接弹簧夹接线端子,3引脚

电压输出

1个双稳态电路,快速连接弹簧夹接线端子,4引脚

电源要求

电流消耗

100-240 V AC 时最大 1.8-1.0 A;110-125 V DC 时最大 0.85 - 0.3 A

Input Voltage

100-240 V AC (+/-15%);50-60Hz 或;110-125 V 直流 (-20/+25%)

工作电压

230 V

输出电流

3.4-3.0 A持续电流;最小5.0-4.5 A,典型值4秒

冗余功能

电源单元可并联

启动电流

230 V AC时13 A

功率输出

输出电压

24 - 28 V DC (典型值24.1 V);可外部调节

软件

Diagnostic Functions

LED指示灯(直流正常、过载)

环境条件

工作温度

-25-+70 °C

从 60 °C 降额

Minimum Storage Temperature

-40-+85 °C

Non-Condensing Relative Humidity

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

32 mm x 124 mm x 102 mm

重量

440 g

Mount Type

DIN导轨

IP Protection Rating

IP20

机械稳定性

IEC 60068-2-6振动试验

运行时:2 … 500Hz 0,5m²/s³

IEC 60068-2-27冲击试验

10 g,持续时间11 ms

EMC干扰耐受性

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

± 4 kV接触放电;± 8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80 MHz ... 2700 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线)

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

10 V(150 kHz .. 80 MHz)

EMC辐射抗扰度

EN 55032

EN 55032 A级

认证

基础标准

CE

工业控制设备的安全性

cUL 60950-1、cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 60950-1

造船

DNV

可靠性

保修

24个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

交付清单

导轨电源、说明书和操作手册

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

历史

更新和修订

修订编号:0.143 修订日期:2025年03月25日

零件编号
货号 类型
943662080 RPS 80 EEC