OS20-0010001M1MTREPHH

管理型IP67交换机, 10端口, 电源电压24 VDC, L2B软件

...
符合IEEE 802.3标准的管理型IP 65 / IP 67交换机, 存储和转发交换, 第2层软件专业版, 快速以太网(10/100 MBit/s)端口, 快速以太网(10/100 Mbit/s)电口和100BASE-FX光口, 符合IEC 63076-3-106第1版标准的多模LWL端口
生命周期状态:有限可用性/被动
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

OCTOPUS OS20-0010001M1MTREPHH

描述

OCTOPUS适用于环境条件恶劣的户外应用。由于获得了类别典型认证,可用于运输应用(E1)中,以及列车(EN 50155)和船舶(GL)上。

端口类型和数量

总共10个端口,上行链路端口:10/100 BASE-FX,多模,外壳符合ISO/IEC 24702和IEC 63076-3-106第1版标准;10个10/100 BASE-TX x 10/100 BASE-TX,M12 D编码,4极TP线缆,自动交叉,自动协商,自动极性识别。

产品生命周期

生命周期

可用性有限/被动 - 产品即将进入生命周期结束

上架时间

无源

最后订购日期

2023-12-31

最后交货日期

2024-06-30

更多接口

电源/信号触点

1个M12 5引脚连接器,A编码

V.24接口

1个M12 4芯连接器,A编码

USB接口

1个M12 5芯插座,A编码

网络规模 - 线缆长度

双绞线(TP)

0-100 m

多模光纤(MM)50/125 µm

0-4m,1300 nm时7 dB链路预算,A = 1 dB/km,3 dB余量,B = 800 MHz*km

多模光纤(MM)62.5/125 µm

0-4m,1300 nm时10 dB链路预算,A = 1 dB/km,3 dB余量,B = 500 MHz*km

网络规模 - 可级联性

线型/星型拓扑结构

任意

多个环结构(HIPER环)交换机

50(重构时间 0.3秒)

电源要求

工作电压

24/36 VDC -30% / +30%(16,8 ..45 VDC)

功耗

9 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

30.7

冗余功能

冗余电源

软件

管理

串行接口、V.24网络接口、Telnet、SSHv2、HTTP、HTTPS、TFTP、SFTP、SNMP v1/v2/v3、Trap

诊断

LED指示灯(电源1、电源2、链路状态、数据、冗余管理器、错误)、线缆测试器、信号触点、RMON(统计数据、历史、警报、事件)、系统日志支持、端口镜像

配置

命令行接口(CLI),自动配置适配器,TELNET,BootP,DHCP Option 82,HiDiscovery

安全性

端口安全(IP和MAC)、SNMPv3、SSHv3、SNMP访问设置(VLAN/IP)、IEEE 802.1X身份验证

环境条件

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

41年

相对湿度(包括发生冷凝时)

5-100 %

工作温度

-40-+70 °C

请注意,某些推荐的配件仅支持-25 ºC至+70 ºC的温度范围,这可能对整个系统的工作条件造成限制。

储存/运输温度

-40-+70 °C

尺寸(宽x高x深)

261 mm x 189 mm x 53 mm

重量

1750 g

安装

壁挂安装

防护等级

IP65,IP67

机械稳定性

IEC 60068-2-6振动试验

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90分钟。0.7 g,13.2 Hz-100 Hz,90分钟。3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10次循环,1倍频程/分。1 g,9 Hz-150 Hz,10次循环,1倍频程/分

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EMC干扰耐受性

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

10 V/m(80-1000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,1 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),1 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)

EMC辐射抗扰度

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47第15部分

FCC 47CFR第15部分,A级

认证

基础标准

CE、EAC、澳大利亚法规符合性标志(RCM)

工业控制设备的安全性

cUL 60950

铁路规范

EN 50121-4

运输

E1

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

需单独订购配件

ACA22-M12(EEC)(942 125-001)、M12连接器、带M12连接器的D编码(934 445-001)2 m预铸线、带M12连接器的D编码(934 578-001)5 m预铸线、带M12连接器的D编码(934 578-002)10 m预铸线、D编码(934 578-003)穿墙式M12连接器(D编码至RJ45(934 498-001))、OCTOPUS金属防尘盖套件(25件)(942 057-001)、OCTOPUS塑料防尘盖套件(25件)(942 057-002)*

交付清单

1台设备、1个电源连接器、一般安全说明书

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

历史

更新和修订

修订编号:0.108 修订日期:2024年06月19日