DRAGON MACH4000-52G-L2A

全千兆以太网第2层骨干交换机,配有多达52个GE端口

...
全千兆以太网骨干交换机,配有多达52个GE端口, 模块化设计, 风扇单元已安装, 包含用于线卡和电源槽位的盲板, 高级第2层HiOS功能

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

DRAGON MACH4000-52G-L2A

名称

DRAGON MACH4000-52G-L2A

描述

全千兆以太网骨干交换机,配有多达52个GE端口,模块化设计,风扇单元已安装,包含用于线卡和电源槽位的盲板,高级第2层HiOS功能

软件版本

HiOS 09.0.06

端口类型和数量

总共多达52个端口,基本单元4个固定端口:4个GE SFP;模块化单元:48个FE/GE端口,可通过四个媒体模块插槽进行扩展,每个模块12个FE/GE端口

更多接口

V.24接口

1个RJ45插座

SD卡插槽

1个,用于连接自动配置适配器ACA31(SD)

USB接口

1个用于连接自动配置适配器ACA22-USB的USB接口

电源要求

工作电压

PSU单元输入电压:100 - 240 V AC;交换机可以采用1个或2个可现场更换的PSU单元(需单独订购)

功耗

80 W(包括SFP收发器 + 1台PSU + 风扇模块)

软件

交换

独立VLAN学习,快速老化,静态单播/组播地址,QoS/端口优先级(802.1D/p),TOS/DSCP优先级,接口信任模式,CoS队列管理,IP入口DiffServ分类和监管,IP出口DiffServ分类和监管,队列整形/最大队列带宽,流量控制(802.3X),出接口整形,入口风暴防护,巨型帧,VLAN(802.1Q),基于协议的VLAN,VLAN Unaware模式,GARP VLAN注册协议(GVRP),语音VLAN,基于MAC的VLAN,基于IP子网的VLAN,GARP组播注册协议(GMRP),每个VLAN的IGMP Snooping/Querier(v1/v2/v3),未知组播过滤,多VLAN注册协议(MVRP),多MAC注册协议(MMRP),多属性注册协议(MRP),第2层环路保护

冗余

HIPER环(环网交换机),链路聚合HIPER环,LACP链路聚合,链路备份,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2) - 冗余管理器,介质冗余协议(MRP)(IEC62439-2) - 冗余客户端,链路聚合MRP,冗余网络耦合,子环管理器,RSTP 802.1D-2004(IEC62439-1),MSTP(802.1Q),RSTP保护

管理

双软件镜像支持,TFTP,SFTP,SCP,LLDP(802.1AB),LLDP-MED,SSHv2, V.24,HTTP,HTTPS,Trap,SNMP v1/v2/v3,Telnet,DNS客户端,OPC-UA服务器

诊断

管理地址冲突检测,MAC通知,信号触点,设备状态指示,TCPDump,LED,系统日志,ACA持久化登录,电子邮件通知,带自动禁用功能的端口监控,链路抖动检测,过载检测,双工不匹配检测,链接速度和双工监控,RMON(1,2,3,9),端口镜像1:1,端口镜像8:1,端口镜像N:1,RSPAN,SFLOW,VLAN镜像,端口镜像N:2,系统信息,冷启动自检,铜缆测试,SFP管理,配置检查对话框,交换机转存,快照配置功能

配置

自动配置撤销(回滚),配置指纹,基于文本的配置文件(XML),带自动配置功能的BOOTP/DHCP客户端,DHCP服务器:每个端口,DHCP服务器:每个VLAN的资源池,自动配置适配器ACA31(SD卡),自动配置适配器ACA21/22(USB),HiDiscovery,带Option 82的DHCP中继,命令行接口(CLI),CLI脚本编写,全功能MIB支持,基于Web的管理,上下文关联帮助

安全性

基于MAC的端口安全,采用802.1X协议的基于端口的访问控制,Guest/未经身份验证的VLAN,集成式身份验证服务器(IAS),RADIUS VLAN分配,RADIUS策略配置,每个端口的多客户端身份验证,MAC身份验证绕过,DHCP Snooping,IP源保护,动态ARP检测,拒绝服务攻击防护,LDAP,基于入口MAC的ACL,基于出口MAC的ACL,基于入口IPv4的ACL,基于出口IPv4的ACL,基于时间的ACL,基于VLAN的ACL,基于入口VLAN的ACL,基于出口VLAN的ACL,基于ACL流量的限制,访问被VLAN限制的管理功能,设备安全性指示,审计跟踪,CLI日志,HTTPS证书管理,受限管理访问,适当的使用横幅,可配置的密码策略,可配置的登录尝试次数,SNMP日志,多个权限等级,本地用户管理,通过RADIUS实现远程身份验证,用户账户锁定,首次登陆时更改密码

时间同步

PTPv2双步透明时钟,PTPv2边界时钟,带缓冲的实时时钟,SNTP客户端,SNTP服务器

其他

人工线缆交叉,端口掉电模式

环境条件

工作温度

0-+60 °C

储存/运输温度

-40-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

PCB上是否涂有保护漆

有(保形涂层)

尺寸(宽x高x深)

480 mm x 88 mm x 445 mm

安装

19"控制机柜

防护等级

IP20

认证

基础标准

C-Tick、CE、EN61132

运输

EN 50121-4

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

需单独订购配件

媒体模块(D4K-12xxx)、电源单元(D4K-PSU-300W-HV)、电源线(例如欧洲942 271-001标准电源线)、SFP收发器、ACA22-USB(EEC)、ACA31

交付清单

设备、安全和一般信息表、用于信号触点的 3 引脚接线盒、风扇模块 D4K-AIR、4 × 媒体模块插槽盖板、电源模块插槽盖板

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

历史

更新和修订

修订编号:0.86 修订日期:2025年02月03日

零件编号
货号 类型
942318001 DRAGON MACH4000-52G-L2A