OWL 4G澳大利亚+WLAN

LTE以太网网关, 澳大利亚, 新西兰, WLAN, VPN, GPS, 双SIM卡, 串行, IO, 车辆(E标记)

...
工业4.0和工业物联网蜂窝路由器及网关。借助边缘预计算,针对4G应用加以优化。11ac Wave 2 WLAN, GPS, 采用VPN以及可进行开放式扩展的Linux语言。坚固耐用,经批准用于车辆。
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

OWL-L04.01-W04.01-F02-U01-A02-VXX.X.XX

名称

OWL 4G澳大利亚+WLAN

描述

工业4.0和工业物联网蜂窝路由器及网关。借助边缘预计算,针对4G分布式应用加以优化。采用VPN以及可进行开放式扩展的Linux语言。集成WLAN802.11ac。

端口类型和数量

2x以太网、2x天线、1x GPS、2x SIM、1x电源、2x I/O、2x串行、2x WLAN

串行

在10引脚面板插座(包括连接器)上:RS485、RS232、串行2TCP、串行2UDP

无线电协议

IEEE 802.11ac Wave 2 (2x2 MIMO)、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11r

各国认证

澳大利亚、新西兰

处理器

ARMv7

硬盘空间

闪存(512MB用户数据存储空间,830MB用户模块存储空间)

内存

512MB

产品生命周期

上架时间

已上市

停产公告日期

2023-12-12

最后订购日期

2024-06-01

最后交货日期

2024-10-01

上次服务日期

2029-12-01

更多接口

SIM卡

2个2FF插槽(3V、1.8V),同一时间只有一张卡处于活动状态,可以独立配置,发生连接故障时自动切换

以太网

2个以太网接口:10/100 Mbit/s(RJ45)

电源

通过2引脚接线盒3.5mm(含)

信号触点

在10引脚面板插座(包括连接器)上:数字输入、数字输出

无线电技术

天线连接器

3 x SMA母头(蜂窝、分集、GPS),2x RP-SMA 母头(WLAN)

频带

GPRS/EDGE (2G):800/900/1800/1900 MHz,TD-SCDMA:850/900/1900/2100 MHz,UMTS/HSPA+ (3G):850(频段5) / 900(频段 8)/ 1900(频段2)/ 2100(频段1),LTE (4G):700(频段28)/ 850(频段5)/ 900(频段8)/ 1700(频段4)/ 1800(频段3) / 1900(频段 2)/ 2100(频段1)/ 2600(频段7)

传输速率

LTE类别4:150Mbps下载,50 Mbps上传

其他无线电功能

GNSS (GPS, GLONASS)

电源要求

电流消耗

待机2.5 W,平均4 W,最高11 W

工作电压

9V DC至36V DC

冗余功能

双VRRPv2(带ping探针),双VRRPv3(带ping探针),多个路由接口(ping监控,故障转移和负载均衡),PPPoE桥接模式

诊断功能

监控

系统日志(UDP),SNMPv1/2c/3

安全功能

身份验证

用户管理(本地、RADIUS、TACACS+、混合式)

状态检测防火墙

带传入和转发规则集的静态防火墙IPv4/IPv6,DoS防护

其他服务

DHCP服务器(IPv4/IPv6,动态和静态租约,IPv6前缀委托,DNS代理),DynDNS客户端,PPPoE,FTP服务器,使用SMTP发送电子邮件,短信(通知和命令),Telnet服务器

软件

操作系统

带Busybox Shell的定制嵌入式Linux

VPN

OpenVPN、IPSec、GRE、L2TP、PPTP

交换

VLAN(通过脚本编写)、隧道VLAN(通过脚本编写)、IGMP

管理

HTML5,SSH,SNMPv1/2c/3,通过Web服务器或FTP服务器进行自动配置并获取固件,通过拖放操作实现备份和恢复

诊断

一键生成支持报告包,系统日志,Linux内核日志,重启日志,信号强度历史记录(60天),SSH Linux Shell,信号强度LED指示灯

配置

易于编辑的文本文件配置,HTTP,HTTPS,SMS,SSH,Telnet,4个配置概要文件,通过Web/FTP自动进行配置,SNMPv1/2c/3

安全性

HTTPS,SSH,通过RADIUS或TACACS+进行身份验证,通过短信激活蜂窝网络接口,以太网802.1X(EAP-PEAP/MsCHAPv2或EAP-TLS)

时间同步

SNTP客户端,SNTP服务器 ,RTC用电池(CR1225),GPS

路由

静态单播路由,多网合一,IP伪装,端口转发,具有不同的优先级并共享负载的多个路由,1:1 NAT

动态路由

双VRRPv2(带ping探针),双VRRPv3(带ping探针),多个路由接口(ping监控,故障转移和负载均衡)

环境条件

平均无故障工作时间((MIL-HDBK-217F-2,零件数)

55.2年

工作温度

-40-+65 °C

储存/运输温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

尺寸(宽x高x深)

145x32x105 mm

外壳

金属

重量

520 g

安装

DIN导轨和壁装式

防护等级

IP30

认证

工业控制设备的安全性

UL/EN/AS/NZS 62368-1:2014(原EN 60950-1)

无线电

AS/NZS CISPR 32:2015、AS/CA S042:2018 + AS/CA S042.1:2018、AS/CA S042:2018 + AS/CA S042.4:2018

运输

E8(车辆),EN 45545-1(防火),EN 45545-2 HL1/HL2/HL3

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

WLAN接入点

接入点功能

是,开放安全(WEP、WPA-PSK、WPA企业版、WPA2-PSK、WPA2企业版、802.1X - Radius,带EAP-PEAP/MsCHAPv2或EAP-TLS),接入点和客户端功能可并行使用(仅在同一个信道上,且接入点信道优先级更高)

SSID数量

1

WLAN客户端

客户端/ STA功能

是,开放安全(WEP、WPA-PSK、WPA企业版、WPA2-PSK、WPA2企业版、802.1X - Radius,带EAP-PEAP/MsCHAPv2或EAP-TLS),接入点和客户端功能可并行使用(仅在同一个信道上,且接入点信道优先级更高)

交付清单和配件

模块和组件

已预先安装的用户模块:GPS,单独下载的用户模块:Lua、Python

配件

942042105室内LTE天线,942042108室内GPS天线,942117001 50Ohm终结器用于蜂窝天线,943981015 2x2 WLAN贯穿孔天线,943662015导轨电源

交付清单

设备,DIN轨道夹,壁装翼,2引脚电源连接器,用于I/O的10引脚连接器,以及RS232/RS485

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

历史

更新和修订

修订编号:0.109 修订日期:2024年04月17日

零件编号
货号 类型
942285101 OWL 4G澳大利亚+WLAN