EN 62311:2008, UL/EN/AS/NZS 62368-1:2014 (旧为EN 60950-1)
无线电
ETSI EN 300 328:2016 V2.1.1、ETSI EN 301 489-1:2017 V2.2.0(草案)、ETSI EN 301 489-17:2017 V3.2.0(草案)、ETSI EN 301 489-19:2017 V2.1.0(草案)、ETSI EN 301 489-52:2016 V1.1.0(草案)、ETSI EN 301 511:2017 V12.5.1、ETSI EN 301 893:2017 V2.1.1、ETSI EN 301 908-1:2016 V11.1.1、ETSI EN 301 908-2:2017 V11.1.2、ETSI EN 301 908-13:2017 V11.1.2、ETSI EN 303 413
本《Hirschmann软件使用条款》构成Hirschmann Automation and Control GmbH(Hirschmann Automation and Control GmbH, Stuttgarter Strasse 45-51, 72654 Neckartenzlingen)与客户之间具有法律约束力的合同。Hirschmann Automation and Control GmbH(以下简称 “Hirschmann”)与客户就上述软件产品的使用达成协议,这些 产品包括Hirschmann拥有所有权的机器可读的计算机程序和相关文件(无论采用实体包装形式还是通过电子方式接收),以及这些程序和文件的任何修订版本、升级版本、更新和其他副本,还包括相关的信息媒体、印刷材料和电子文档(以下统称为“软件”)。软件应包括在Hirschmann网络基础设施设备中作为嵌入式软件运行的各种应用程序(以下简称“嵌入式软件”)。在下载或安装的过程中点击“我接受”按钮或以其他方式使用软件即表明客户完全同意本《Hirschmann软件使用条款》。客户如果不同意《Hirschmann软件使用条款》中的任何具体条款,则无权使用软件,并有义务立即停止下载或安装,同时将其持有的软件的所有副本归还Hirschmann或予以销毁。