OWL LTE M12

LTE以太网网关, 欧洲, M12, VPN, GPS, 双SIM卡, 串行, IO, USB, MicroSD, 运输(EN50155)

...
符合运输行业EN50155标准的蜂窝式路由器和网关。借助边缘预计算能力对4G应用进行了优化。采用VPN以及可进行开放式编程和扩展的Linux语言。通过VRRP实现路由器冗余。即使在隧道内也能够进行航位推算,为GPS定位提供补充。
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

OWL LTE M12-S20T5A12221GTDBHHXX.X.XX

名称

OWL LTE M12

描述

符合运输行业EN50155标准的蜂窝式路由器和网关。借助边缘预计算能力对分布式4G应用进行了优化。采用VPN以及可扩展的开放式语言Linux。通过VRRP实现路由器冗余。即使在隧道内也能够进行航位推算,为GPS定位提供补充。

端口类型和数量

2个以太网接口、2个天线端口、1个GPS端口、2个SIM卡插槽、1个电源端口、4个I/O端口、1个USB接口、1个串行端口、1个MicroSD卡插槽

串行

8端口M12 A编码(不含连接器):RS232、Serial2TCP、Serial2UDP

各国认证

欧洲(奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、英国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、瑞典、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙)、冰岛、列支敦士登、挪威、瑞士、土耳其

硬盘空间

可通过MscroSD卡扩展(最大64GB)

产品生命周期

上架时间

有限

最后订购日期

2022-10-31

更多接口

USB接口

1个5引脚M12 A编码插座(不含连接器)

SIM卡

2个2FF插槽(3V、1.8V),同一时间只有一张卡处于活动状态,可以独立配置,发生连接故障时自动切换

以太网

2个以太网接口:10/100 Mbit/s(M12 D编码)

电源

M12 A编码5引脚(不含连接器)

信号触点

8端口M12 A编码(不含连接器):2个数字输入端口,2个数字输出端口

无线电技术

天线连接器

3个SMA母头(蜂窝、分集、GPS)

频带

GPRS/EDGE(2G):900(频段8)/1800(频段3)MHz,UMTS/HSPA+(3G):900(频段8)/2100(频段2)MHz,LTE(4G):800(频段20)/900(频段8)/1800(频段3)/2100(频段1)/2600(频段7)MHz

传输速率

LTE 4类:150 Mbit/s(下载),50 Mbit/s(上传)

其他无线电功能

GNSS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS)、航位推算

电源要求

电流消耗

待机2.5 W,平均4 W,最高11 W

工作电压

12 V DC至36 V DC,可应要求提供PoE PD

功耗

4至11 W

冗余功能

双VRRPv2(带ping探针),双VRRPv3(带ping探针),多个路由接口(ping监控,故障转移和负载均衡),PPPoE桥接模式

诊断功能

监控

系统日志(UDP),SNMPv1/2c/3

安全功能

身份验证

用户管理(本地、RADIUS、TACACS+、混合式)

状态检测防火墙

带传入和转发规则集的静态防火墙IPv4/IPv6,DoS防护

其他服务

DHCP服务器(IPv4/IPv6,动态和静态租约,IPv6前缀委托,DNS代理),DynDNS客户端,PPPoE,FTP服务器,使用SMTP发送电子邮件,短信(通知和命令),Telnet服务器

软件

操作系统

带Busybox Shell的定制嵌入式Linux

VPN

OpenVPN、IPSec、GRE、L2TP、PPTP

交换

VLAN(通过脚本编写)、隧道VLAN(通过脚本编写)、IGMP

管理

HTML5,SSH,SNMPv1/2c/3,通过Web服务器或FTP服务器进行自动配置并获取固件,通过拖放操作实现备份和恢复

诊断

一键生成支持报告包,系统日志,Linux内核日志,重启日志,信号强度历史记录(60天),SSH Linux Shell,信号强度LED指示灯

配置

易于编辑的文本文件配置,HTTP,HTTPS,SMS,SSH,Telnet,4个配置概要文件,通过Web/FTP自动进行配置,SNMPv1/2c/3

安全性

HTTPS,SSH,通过RADIUS或TACACS+进行身份验证,通过短信激活蜂窝网络接口,以太网802.1X(EAP-PEAP/MsCHAPv2或EAP-TLS)

时间同步

SNTP客户端,SNTP服务器,GPS

路由

静态单播路由,多网合一,IP伪装,端口转发,具有不同的优先级并共享负载的多个路由,1:1 NAT

动态路由

双VRRPv2(带ping探针),双VRRPv3(带ping探针),多个路由接口(ping监控,故障转移和负载均衡)

环境条件

MTBF(MIL-HDBK 217F:Gb 25 ºC)

38年

工作温度

-40-+70 °C

储存/运输温度

-40-+85 °C

PCB上是否涂有保护漆

有(保形涂层)

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

尺寸(宽x高x深)

203x62x127 mm

外壳

金属

重量

960 g

安装

壁挂安装

防护等级

IP40

认证

工业控制设备的安全性

EN 60950-1

环境

针对在自动化环境中的使用的EN 61000-6-2、EN 301 489、EN 61131

信息技术设备的安全性

EN 60950-1

无线电

EN 301 511、EN 301 489(-1、-7、-24)、EN 301 908(-1、-2、-13)

运输

EN 50155(车上)、EN 50121-4(轨道旁)、EN 45545-2:2013 + A1:2015 HL3(防火)

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

模块和组件

已预先安装的用户模块:GPS,单独下载的用户模块:GPS航位推算、Lua、Python、NodeRED

配件

942042105室内LTE天线、942042108室内GPS天线、942087001终端线缆M12至DB9 、933170100 M12 A编码连接器(电源/USB)、934637655以太网M12-D至RJ45(4米)、用于I/O或RS232的107521单端M12-A(5米)、943662015导轨电源

交付清单

设备、壁挂托架

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

历史

更新和修订

修订编号:0.146 修订日期:2024年04月17日

零件编号
货号 类型
942147002 OWL LTE M12-S20T5A12221GTDBHHXX.X.XX