BAT-C2-W01.01-F01-U01-A01

具备11ac技术和快速漫游的紧凑型WLAN客户端和接入点。

...
BAT-C2的紧凑设计和轻量化在同类加固型工业WLAN设备中是前所未有的。它经过优化,可以集成到移动设备或固定机器当中。作为移动客户端使用时,它可以在企业安全级别上提供快速漫游。固定使用时,它可以实现简单的集成和自动控制其接入点功能,在机器周围提供本地无线接入。

可用地区:全球
生命周期状态:已停产
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

BAT-C2-W01.01-F01-U01-A01

名称

BAT-C2欧洲

端口类型和数量

1个端口:10/100 BASE TX

无线电协议

IEEE 802.11a、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac

产品生命周期

生命周期

已停产 - 产品不再生产

停产公告日期

2023-12-12

最后订购日期

2024-06-01

最后交货日期

2024-10-01

上次服务日期

2029-12-01

更多接口

WLAN天线

2x RP-SMA插座母头

以太网

M12 D码插座母头

电源

M12 A码插座公头

电源要求

工作电压

12 VDC .. 24 VDC(标称),9.6 VDC .. 32 VDC(最大容差)

软件

软件功能

存储自定义数据的文件系统、QoS、基于IP或端口的QoS、GRE、MAC过滤器

Network Management Functions

网络接口(HTTPS)、IPv4、 IPv6、存储自定义数据的文件系统、SNMP v1/v2/v3

Diagnostic Functions

DNS、 Routing、System Log、Ping、Traceroute、Syslog

配置

DHCP客户端、DHCP服务器、可通过自定义Python脚本扩展

Security Features

IPSec、防火墙、用户权限管理

Routing Functions

Static、RIP、OSPF、1:1 NAT、端口转发

环境条件

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

1 207 342 h

工作温度

-40-+70 °C

Non-Condensing Relative Humidity

1-95 %

尺寸(宽x高x深)

102 mm x 72 mm x 34.5 mm

重量

140 g

外壳

塑料(PC+ABS),防火安全UL94V-0

IP Protection Rating

IP65(使用匹配的连接器时)

机械稳定性

IEC 60068-2-6振动试验

5 Hz ... 8,4 Hz,3.5 mm振幅;8.4 Hz ... 150 Hz,1 g

IEC 60068-2-27冲击试验

11 g,11 ms

EMC干扰耐受性

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

4 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

20 V/m(80 MHz - 1000 MHz),10 V/m(1GHz - 3 GHz),10 V/m(3 GHz - 6 GHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,1 kV数据线(带屏蔽)

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线1 kV(线/地),0,5 kV(线/线);数据线1 kV(带屏蔽)

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

10 V(150 kHz - 80 MHz);1 kHz, 80 % AM

EMC辐射抗扰度

EN 55032

A级

认证

基础标准

符合CE规定,红色

工业控制设备的安全性

EN 61131

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

WLAN接入点

接入点功能

客户端停用时的频道限制

1-13, 36-48

安全性

WPA/WPA2个人PSK

WLAN客户端

802.11w - PMF

客户端/ STA功能

网络模式

1:1 MAC采用,桥接,NAT + 伪装

漫游阈值

安全性

IEEE 802.1X - FAST, IEEE 802.1X - LEAP, IEEE 802.1X - PEAP, IEEE 802.1X - TLS, IEEE 802.1X - TTLS, 开放, WEP, WPA/WPA2企业半径802.1X, WPA/WPA2个人PSK

WLAN输出功率
WLAN技术 功率负载
最低输出功率 5 dBm
粒度单位 1 dB
802.11b,1 Mbps 16±2 dBm
802.11b,11 Mbps 16±2 dBm
802.11g,6 Mbps 14±2 dBm
802.11g,54 Mbps 14±2 dBm
802.11a,6 Mbps 14±2 dBm
802.11a,54 Mbps 14±2 dBm
802.11n,MCS0,2.4 GHz 13±2 dBm
802.11n,MCS7,2.4 GHz 13±2 dBm
802.11n,MCS0,5 GHz 13±2 dBm
802.11n,MCS7,5 GHz 13±2 dBm
802.11ac,MCS8,5 GHz 13±2 dBm
802.11ac,MCS9,5 GHz 11±2 dBm
WLAN典型接收灵敏度

802.11n,2.4 GHz,20 MHz,MCS0

-93 dBm

802.11n,2.4 GHz,20 MHz,MCS7

-74 dBm

802.11n,5 GHz,20 MHz,MCS0

-92 dBm

802.11n,5 GHz,20 MHz,MCS7

-74 dBm

802.11ac,5 GHz,20 MHz

-70 dBm

802.11b,1 Mbps

-89 dBm

802.11b,11 Mbps

-96 dBm

802.11g,6 Mbps

-93 dBm

802.11g,54 Mbps

-76 dBm

802.11a,6 Mbps

-92 dBm

802.11a,54 Mbps

-76 dBm

WLAN认证
WLAN认证 适用
ETSI RED CE
ETSI - EN 300 328
ETSI - EN 301 893-1
ETSI - EN 301 489-1
ETSI - EN 301 489-17
ETSI - EN 302 502(5.8 GHz) -
ETSI - EN 300 440(SRD) -
FCC -
SRRC -
WLAN国家/地区
WLAN接入点/客户端 适用 WLAN接入点/客户端 适用
澳大利亚 - 日本 -
奥地利 拉脱维亚
比利时 立陶宛
巴西 - 卢森堡
保加利亚 马来西亚 -
加拿大 - 马耳他
中国 - 墨西哥 -
克罗地亚 荷兰 -
塞浦路斯 新西兰 -
捷克共和国 菲律宾 -
丹麦 波兰
爱沙尼亚 葡萄牙
芬兰 罗马尼亚
法国 新加坡 -
德国 斯洛伐克
英国 - 斯洛文尼亚
希腊 韩国 -
匈牙利 西班牙
印度 - 瑞典
印度尼西亚 - 泰国 -
爱尔兰 美国 -
意大利 越南 -
WLAN频道
WLAN认证 适用
2.4GHz 1-11, 12, 13
支持的带宽,5GHz 20/40/80 Mhz
5GHz(U-NII-1),36-48
5GHz(U-NII-2a),52-64
5GHz(U-NII-2c),100-116
5GHz(U-NII-2c),120-128
5GHz(U-NII-2c),132-140 -
5GHz(U-NII-2c),144 -
5GHz(U-NII-3),149-165 -
交付清单和配件

需单独订购配件

以太网线缆M12-RJ45,以太网线缆M12-M12,942046-001 BAT-ANT-RSMA-2AGN-R

交付清单

1台设备、1份一般安全说明书、1个电源连接器

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

技术信息

https://hirschmann-support.belden.com/en/kb/bat-c2

历史

更新和修订

修订编号:0.177 修订日期:2025年03月25日

零件编号
货号 类型
942249001 BAT-C2-欧洲