UTG 10, 1000BASE-T
总对数
4
标称总直径
0.238英寸
接线图
T568A/B-T568A/B
包装
透明塑料袋单独包装。
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz 1分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
最大接触电阻
20 mOhm
安装温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-40°C至+70°C
工作温度范围
-20°C至+75°C
最小弯曲半径(整体线缆)
1.040英寸
插头/插孔兼容性
RJ45
UL等级
静压室
其他标准
FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7
第三方性能验证
UTG框架1.0
环境空间
欧盟指令2002/95/EC(RoHS)
是
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
标签
Belden零件编号,性能首字母缩略,接线方式和线长
更新和修订
修订编号:0.156 修订日期:2019年07月10日