迪比克县西园区
挑战
由于二级公路设施的规模,IT主管
因为这是一个新建筑,迪比克县有机会
深入了解
“这个项目是我们在法院取得成功的延伸,”
解决方案
Belden的小直径10GXS 6A类线缆被用来确保稳健的性能并支持PoE LED照明技术。该线缆的尺寸可节省多达25%的空间和重量,而且更容易安装。它还通过易于分离的线对和易于拆除的阻隔胶带,保持项目按计划正常运行。
Belden的REVConnect Connectivity产品线被用于精简端接。通过一个通用的精简端接核心,REVConnect支持对所有5e类、6类和6A类RJ45连接采用单一、易于学习的端接方法。结果是每次端接都能节省30%至60%的时间。
结果
“在我的照明工作生涯中,我从未见过建筑照明系统始终如一地消耗如此少的能源。”