智能楼宇

利用可互换光纤支架简化光纤拼接

Ike Sachse
我们的可互换光纤支架适用于不同的熔接器和连接器尺寸。这对您意味着什么?意味着减少了昂贵的熔接器投资。 

 

光纤熔接器价格昂贵这一事实是无法回避的。有些要花费数千美元或更多。购买熔接设备后,您会希望能够从高成本资产中获得尽可能多的价值。

 

随着光纤安装量的不断增加,熔接正成为一种更受欢迎的拼接选择,这意味着越来越多的安装人员在使用熔接器。熔接作为一种自动化过程,对技术人员和安装人员的技能和专业知识的依赖程度较低,而更多地依赖于设备的质量和准确性,可以确保良好的连接,同时减少返工和安装成本(特别是对于需要大量拼接的项目)。

 

一些制造商提供专有的光纤熔接器:他们的熔接器只能与他们提供的连接器一起使用。熔接器通常带有支架,以帮助正确加载光纤并保持正确的位置。这些光纤支架可与任何制造商的光纤和尾纤以及用于拼接连接器的专有支架配合使用。

 

那么,当您启动使用了不同连接器品牌的新项目时会发生什么情况?您通常还需要另加一个熔接器。

 

虽然Belden过去销售自己的熔接器(FX熔接器),但我们决定不再另加一个专有的熔接设备,而是集中精力开发一系列经济实惠的适应性光纤支架。与市场上的其他几种支架不同,这些具有成本效益的组件可用于许多热门的熔接器品牌,包括AFL/藤仓、FiberFox和住友。这意味着您可以在拼接Belden光纤时使用已有的熔接器。

 

什么是适应性光纤支架?

所有熔接器都使用光纤支架将玻纤安装在光纤线缆内部并对齐,以防止其在熔接过程中移动。在熔接器完成拼接时,支架上的两个小金属销将玻纤固定到位。

 

虽然大多数支架设计为使用特定类型的连接器和特定种类的熔接器,但我们的可互换支架使您可以灵活地使用您选择的任何熔接器,以便您可以使用喜欢的组件(和已有的组件)或在需要时改换连接器,而无需投资不同的熔接设备。

 

我们的可互换光纤支架设计用于正确安装在不同的熔接器中,并适用于不同的连接器尺寸(例如LC和SC)。您所要做的就是移除熔接器中现有的光纤支架,将Belden的新支架滑入到位,就可以进行拼接了。无需匹配连接器与支架和熔接器,也无需保留多种类型的熔接器或光纤支架库存。

 

光纤熔接器与可互换光纤支架比较

选择高质量的光纤熔接器是确保正确和持久连接的关键。一些安装人员回避熔接,都是因为一次性资本支出太高了。但是,从长远来看,光纤熔接器使用得越多,您的投资回报就越多。

 

使用过一些光纤熔接器后,安装人员通常会找到自己最喜欢的并且会一直使用。这些可能是特别易于使用的熔接器,可以快速拼接或易于从一个项目携带到另一个项目。

 

Belden让您无需另行购买一台设备去完成所有其他熔接设备的工作(连接光纤),而是让您可以购买一款适应性强的光纤支架,可以直接夹持在您最喜爱的熔接器上。

 

这意味着您不必在每次与新光纤品牌初次开展合作都要投资购买新的熔接器。

 

哪些熔接器可以与Belden的光纤支架一起使用?

随着越来越多的安装人员了解我们的适应性支架,我们经常听到这样的问题:“我目前使用的熔接器需要哪种支架?

 

将合适的Belden支架与您的熔接器相匹配非常重要。Belden提供一系列可互换的光纤支架,可与多种连接器类型配合使用,并适应不同的熔接器制造商。

 

为了简化这个过程,我们编写了一份便捷参考指南 ,列出了市场上最热门的熔接器制造商和型号。这份列表将那些设备与合适的Belden FX熔接支架零件编号相匹配。我们的支架可与以下制造商的熔接器一起使用:

  • AFL/藤仓
  • Belden(已停产)
  • FiberFox
  • FITEL
  • 一诺
  • 吉星
  • 住友
  • Tempo/格林利
  • UCL Swift

 

该指南还给出了宝贵的提示和建议,可帮助您将支架正确装入熔接器、组装连接器并确保正确放置。

 

有了我们的可互换支架,您可以继续使用您喜爱且最熟悉的熔接器,同时也可以使用Belden的 FX熔接连接器,而且无需花费数千美元。


查看我们更新的支架参考指南

相关资源: