Belden品牌的端到端网络解决方案
网络和数据中心使所有类型的组织保持运行,从CPG制造工厂和医疗机构到大学校园和托管数据中心。
Belden品牌通过业界最完整的端到端网络解决方案套件连接并保护这些组织。但是,您今天所知道的Belden品牌套件并非一蹴而就。这是一个跨越一个多世纪的演变过程,将Belden从一家线缆制造商转变为一家支持连接、自动化和网络安全创新的端到端网络解决方案提供商。
Belden品牌强调质量和性能,支持从提高工业自动化到为学校提供启动混合学习所需的基础设施等成果,实现日益互联的未来。
与我们合作,您可以使用完整的品牌组合来应对您的项目挑战。了解我们值得信赖的Belden品牌:
线缆
Alpha Wire
Alpha Wire为广泛的应用和市场设计和制造电线、线缆、管材和配件,帮助客户解决关键挑战是Alpha Wire的专长。从工厂车间的恶劣环境到先进的医疗设备,Alpha Wire提供用于电气、通信、控制、扭转、电机供应和仪器仪表应用的现货和定制线缆,以及特种电线。
Gepco
广播、演播室、舞台和商业AV市场依赖于Gepco的解决方案。该公司为专业音频和视频应用提供独特和创新的产品,包括线缆、线缆组件、广播光纤产品和互连解决方案。Gepco还是许多广播和AV电缆创新的先驱,包括易于端接的音频线缆和坚固耐用的摄像机线缆互连。
Mohawk Cable
Mohawk致力于开放架构,为校园范围的网络系统安装提供灵活的选择。它支持政府、教育、医疗保健和安全领域的商业布线和数据中心应用。Mohawk拥有完整的6A类布线产品系列,是值得信赖的铜缆、光纤和混合电线电缆品牌。
West Penn Wire
West Penn Wire为全球公司设计和制造电线、线缆、线束和相关产品,同时还提供增值服务,如定制标签(条形码、徽标和私人标签)、特殊包装和定制套件。教育、医疗保健、政府和宗教场所的客户依靠West Penn Wire的解决方案来满足他们的音频、视频、安全和网络需求。
连接
Lumberg Automation
凭借连接传感器/执行器、电源、阀门、数据和工业以太网的广泛产品组合,Lumberg Automation为广泛的工业自动化应用提供连接解决方案,包括汽车、食品和饮料、物流搬运、包装、焊接、机器人和机床。全面的连接组合通过提供模压线组、现场可连接的连接器、插座、分路器以及无源和有源I/O模块,提供快速断开的解决方案,以实现灵活性。其多功能的连接解决方案为最先进的自动化系统提供了可靠性,从而确立了技术标准。
PPC
PPC在连接器技术方面拥有全球最多的专利,是下一代宽带、视频和无线服务提供商的全球连接领导者。它拥有多样化的产品组合,支持从前端到现场的网络架构和应用,提供核心光纤、同轴和铜缆解决方案。
ProSoft Technology
帮助客户提高产量,减少停机时间和远程监控设备是ProSoft Technology的专长。通过提供支持可操作数据、超高速通信和主要工业协议的工业通信解决方案,ProSoft Technology帮助全球客户连接生产设备并沟通丰富的过程数据,以提高生产和优化资源。
Thinklogical
作为安全、高性能视频分配的创新制造商,Thinklogical帮助其客户连接生产设备,沟通丰富的过程数据,为决策提供依据,以改善生产和优化资源。这些解决方案使企业能够轻松访问和分配丰富的视频数据,以提高生产力和效率。
网络与安全
Hirschmann
Hirschmann为关键任务工业自动化和网络系统提供安全、可靠和统一的数据通信解决方案。这些网络部署和连接解决方案可满足当今复杂的工业网络基础设施的要求。Hirschmann通过完整、安全和集成的数据通信解决方案管理几乎所有网络基础设施的通信连接要求。
macmon secure GmbH
macmon secure GmbH专注于网络访问控制和网络安全软件,帮助公司成为技术领导者。它提供与基础设施制造商无关的解决方案,提供即时的网络透明度,以保护网络免受未经授权的访问。macmon secure GmbH的软件在世界各地被用来保护网络和云资源免受未经授权的访问。
NetModule专门为各种关键任务行业提供可靠、快速和安全的无线网络基础设施,重点关注交通垂直领域的公共交通和智能交通系统。NetModule在5G和WiFi6技术方面拥有先进的能力,在列车车载系统和车辆应用领域占有一席之地。
工业环境依靠OTN Systems来克服主要的网络挑战,OTN Systems是关键任务电信解决方案和下一代平台的领先供应商。其广泛的服务降低了地铁、铁路、石油和天然气、电力公用事业、智能交通系统以及机场控制和采矿市场的部署风险。
Tofino Security
Tofino Security通过为工业安全中的设备区域提供量身定制的保护,超越了传统的防火墙安全。其实用、有效的工业网络安全和SCADA安全产品在设计时考虑了恶劣的环境、员工技能和行业需求。它们易于实施,不需要工厂停工。
帮助您获得并保持领先地位
100多年来,追求卓越的信号传输性能的客户一直信赖Belden。我们的网络、连接和布线产品以高度可靠的数据和AV信号传输而著称。我们自豪地服务于各种全球市场,包括离散制造、流程设施、能源、公共交通和商业企业,如数据中心、政府和酒店。所有Belden产品均按照最严格的质量标准设计和制造,这使我们在全球可靠性和性能方面享有无与伦比的声誉。
一个多世纪以来,Belden一直帮助您提高效率、保护关键任务基础设施并使运营更加可靠。随着行业的变化和挑战变得更加复杂,我们的Belden品牌套件也在不断转型以适应它们。我们致力于开发下一代网络、连接和网络安全技术,以满足我们日益互联的世界的需求。