OCTOPUS 8TX -EEC

非管理型IP67交换机, 8端口, 电源电压24 VDC, 列车认证

OCTOPUS 8TX -EEC
符合IEEE 802.3标准的非管理型IP 65 / IP 67交换机, 存储和转发交换, 快速以太网(10/100 MBit/s)端口, 快速以太网(10/100 MBit/s)M12端口

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品描述

类型

OCTOPUS 8TX-EEC

描述

OCTOPUS适用于环境条件恶劣的户外应用。由于获得了类别典型认证,可用于运输应用(E1)中,以及列车(EN 50155)和船舶(GL)上。

端口类型和数量

总共8个端口,上行链路端口:10/100 BASE-TX,M12 D编码,4极;8根10/100 BASE-TX TP线缆,自动交叉,自动协商,自动极性识别。

更多接口

电源/信号触点

1个M12 5引脚连接器,A编码,无信号触点

USB接口

1个M12 5芯插座,A编码

网络规模 - 线缆长度

双绞线电缆长度

0-100 m

网络规模 - 可级联性

线型/星型拓扑结构

任意

电源要求

工作电压

12 / 24 / 36 VDC(9,6 .. 45 VDC)

功耗

4.2 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

12.3

冗余功能

冗余电源

软件

诊断功能

LED指示灯(电源、链路状态、数据)

配置

交换机:老化时间,Qos 802.1p映射,QoS DSCP映射。Pro端口:端口状态,流量控制,广播模式,组播模式,巨型帧,QoS信任模式,基于端口的优先级,自动协商,数据速率,双工模式,自动交叉,MDI状态

环境条件

MTBF(Telecordia SR-332版本3),25°C时

6 779 960 h

相对湿度(包括发生冷凝时)

5-100 %

工作温度

-40-+70 °C

请注意,某些推荐的配件仅支持-25 ºC至+70 ºC的温度范围,这可能对整个系统的工作条件造成限制。

最低储存温度

-40-+85 °C

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 200 mm x 31 mm

重量

470 g

安装类型

壁挂安装

知识产权保护等级

IP65,IP67

机械稳定性

IEC 60068-2-6振动试验

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90分钟。0.7 g,13.2 Hz-100 Hz,90分钟。3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10次循环,1倍频程/分。1 g,9 Hz-150 Hz,10次循环,1倍频程/分

IEC 60068-2-27冲击试验

15 g,持续时间11 ms,18次冲击

EMC干扰耐受性

EN 61000-4-2静电放电(ESD)抗扰度试验

6 kV接触放电,8 kV空气放电

EN 61000-4-3电磁场抗扰度试验

20 V/m(80-3000 MHz)

EN 61000-4-4电快速瞬变脉冲群抗扰性试验

2 kV电源线,4 kV数据线

EN 61000-4-5浪涌电压抗扰度试验

电源线:2 kV(线/地),1 kV(线/线),2 kV数据线

EN 61000-4-6传导抗扰度试验

3 V(10 kHz-150 kHz),10 V(150 kHz-80 MHz)

EMC辐射抗扰度

EN 55032

EN 55032 A级

FCC 47CFR 第 15 部分

FCC 47CFR第15部分,A级

认证

基础标准

CE、EAC、澳大利亚法规符合性标志(RCM)

工业控制设备的安全性

cUL61010-2-201

信息技术设备的安全性

EN62368

危险场所

ISA 12.12.01 1级2区

铁路规范

EN 50155、EN 45545-2、EN 50121-4

运输标准

E1

可靠性

保修

60个月(详情请参考保修条款)

交付清单和配件

需单独订购配件

ACA22-M12(EEC)(942 125-001)、M12连接器、带M12连接器的D编码(934 445-001)2 m预铸线、带M12连接器的D编码(934 578-001)5 m预铸线、带M12连接器的D编码(934 578-002)10 m预铸线、D编码(934 578-003)穿墙式M12连接器(D编码至RJ45(934 498-001))、OCTOPUS金属防尘盖套件(25件)(942 057-001)、OCTOPUS塑料防尘盖套件(25件)(942 057-002)*

交付清单

1台设备、1个用于电源电压连接的运输保护盖、7个用于M12插座的保护盖、1个用于电源连接的M12连接器(ELWIKA 5012 PG7)、一般安全说明书

其他说明

产品文档

https://www.doc.hirschmann.com

证书

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

软件下载

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

历史

更新和修订

修订编号:0.108 修订日期:2025年03月25日