FC3D12LDFM

FX DCX接续盒, OM3, 12端口LC双工带250µm带状尾纤

...
FX DCX接续盒, OM3, 12端口LC双工带250µm带状尾纤, 水蓝色适配器
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

DCX, 数据中心, 中央设备间

构造
光缆构造
光纤类型
OM3

重量

0.460磅

高度

0.500英寸

宽度

6.830英寸

长度

7.200英寸

物理规格

最大容量

24根光纤

机械特性
力学测试
描述

前端连接

静态

温度范围

工作温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-10°C至+75°C

产品材料
材料
描述 材料 颜色 类型
接线盒组件 塑料 - UL94V-0 黑色
前连接器本体 塑料 - UL94V-0 水蓝色 LC双工
适配器套 氧化锆陶瓷
光纤连接器性能
连接器类型 最大插入损耗 最低回波损耗
LC双工 0.25 dB -25 dB
标准

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件编号

随附零件

250μm质量熔合尾纤,接头芯片,拼接保护套管,电缆固定橡胶:2mm和3mm

相关零件

DCX 框架,模块,和配线架

产品说明

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

历史

更新和修订

修订编号:0.174 修订日期:2024年08月12日

零件编号
货号 连接器类型
FC3D12LDFM LC双工