致电我们: 800.Belden1
选择您的位置
请注意,产品供应情况因地区而异。
Belden平台
适合应用
DCX, 数据中心, 中央设备间
重量
0.189磅
高度
0.500英寸
宽度
3.410英寸
长度
7.200英寸
最大容量
12根光纤
前端连接
静态
工作温度范围
-10°C至+60°C
储存温度范围
-10°C至+75°C
MII第39号令(中国RoHS)
EUP 50
随附零件
250μm质量熔合尾纤,接头芯片,拼接保护套管,电缆固定橡胶:2mm和3mm
相关零件
DCX 框架,模块,和配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
更新和修订
修订编号:0.37 修订日期:2024年08月12日
在下面提交您的信息以索取指定产品的报价。我们的客户服务团队将联系您以提供报价,或者帮助您联系授权经销商。
详细了解我们的全球经销商网络以及如何成为合作伙伴,或者查找Belden合作您附近的Belden合作伙伴联盟经销商。
基本资料
公司信息
产品信息
提交此表格即表示本人同意允许Belden使用此处提供的个人信息就索取的报价与本人联系。有关Belden的隐私惯例和个人数据处理的更多信息,请参阅隐私条款。