FC4D12LDFP

FX DCX接续盒, OM4, 12端口LC双工带250µm尾纤

...
FX DCX接续盒, OM4, 12端口LC双工带250µm尾纤, 紫粉色适配器

可用地区:全球
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

DCX, 数据中心, 中央设备间

构造
光缆构造
光纤类型
OM4

重量

0.460磅

高度

0.500英寸

宽度

6.830英寸

长度

7.200英寸

物理规格

最大容量

24根光纤

机械特性
力学测试
描述

前端连接

静态

温度范围

工作温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-10°C至+75°C

产品材料
材料
描述 材料 颜色 类型
接线盒组件 塑料 - UL94V-0 黑色
前连接器本体 塑料 - UL94V-0 紫粉色 LC双工
适配器套 氧化锆陶瓷
光纤连接器性能
连接器类型 最大插入损耗 最低回波损耗
LC双工 0.15 dB -25 dB
标准

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件编号

随附零件

250μm彩色编码尾纤,拼接芯片,拼接保护套,微型拼接保护套,电缆固定橡胶:2mm和3mm

相关零件

DCX 框架,模块,和配线架

产品说明

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

历史

更新和修订

修订编号:0.142 修订日期:2024年08月12日

零件编号
货号 连接器类型
FC4D12LDFP LC双工