FC4D12LDFS

FX DCX接续盒, OM4, 12端口LC双工

...
FX DCX接续盒, OM4, 12端口LC双工, 紫粉色适配器
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

DCX, 数据中心, 中央设备间

构造

重量

0.360磅

高度

0.500英寸

宽度

6.830英寸

深度

7.190英寸

物理规格

最大容量

24根光纤

机械特性
力学测试
描述
温度范围

工作温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-10°C至+75°C

产品材料
材料
描述 材料 颜色 类型
接线盒组件 塑料 - UL94V-0 黑色
前连接器本体 塑料 - UL94V-0 紫粉色 LC双工
适配器套 氧化锆陶瓷
标准

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件编号

随附零件

线缆橡胶固定 (2mm, 3mm)

相关零件

DCX 框架,模块,和配线架

产品说明

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

历史

更新和修订

修订编号:0.53 修订日期:2022年12月12日

零件编号
货号 连接器类型
FC4D12LDFS LC双工