FCSD12LAFS

FX DCX接续盒, OS2, 12端口LC/APC双工

...
FX DCX接续盒, OS2, 12端口LC/APC双工, 绿色适配器
获得产品提醒

规格
产品概述

适合应用

DCX, 数据中心, 中央设备间

构造

重量

0.360磅

高度

0.500英寸

宽度

6.830英寸

深度

7.190英寸

物理规格

最大容量

24根光纤

机械特性
力学测试
描述
温度范围

工作温度范围

-10°C至+60°C

储存温度范围

-10°C至+75°C

产品材料
材料
描述 材料 颜色 类型
接线盒组件 塑料 - UL94V-0 黑色
前连接器本体 塑料 - UL94V-0 绿色 LC/APC 双工
适配器套 氧化锆陶瓷
标准

MII第39号令(中国RoHS)

EUP 50

相关零件编号

随附零件

线缆橡胶固定 (2mm, 3mm)

相关零件

DCX 框架,模块,和配线架

产品说明

包装

塑料套单独包装,纸板箱发货

历史

更新和修订

修订编号:0.53 修订日期:2022年12月12日

零件编号
货号 连接器类型
FCSD12LAFS LC双工